36-pin (YZP) package image

AFE4403YZPT アクティブ

心拍モニタと低コスト・パルス・オキシメータ (血中酸素飽和度計) 向け、超小型、統合型アナログ・フロント・エンド (AFE)

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

AFE4403YZPR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SNAGCU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 DSBGA (YZP) | 36
動作温度範囲 (℃) -20 to 70
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

AFE4403 の特徴

  • パルス・オキシメータ (血中酸素飽和度計) および心拍モニタ・アプリケーション向け完全統合型 AFE:
  • 送信:
    • デュアル LED ドライバ (H ブリッジまたは共通アノード) を内蔵
    • 第 3 の LED を追加することで、最適化された SPO2、HRM、多波長 HRM をサポート
    • 最大 110dB のダイナミック・レンジ
    • LED 電流:
      • 8 ビットの電流分解能で 100mA までプログラム可能
    • 30µA + 平均 LED 電流
    • LED のオン時間をプログラム可能
    • 独立した LED2 と LED1 の電流リファレンス
  • 高ダイナミック・レンジの受信チャネル:
    • 2 の補数形式の 22 ビット出力
    • 最大 105dB のダイナミック・レンジ
    • 低消費電力:650µA 未満
    • 動的パワー・ダウン・モードにより、電流を 300µA に低減
    • 非常に広い範囲の信号振幅に適用可能:
      • プログラム可能な総ゲイン:10kΩ~4MΩ
    • デジタル的な環境光の推定および差分処理機能を内蔵
  • 外部クロックまたは水晶振動子による柔軟なクロッキング:
    • パルス周波数:62.5~2000SPS
    • 柔軟なパルス・シーケンシングおよびタイミング制御
    • 入力クロック範囲:4MHz (最小値)~60MHz (最大値)
  • 内蔵の異常診断機能:
    • フォトダイオードと LED の開放 / 短絡検出
  • 供給電圧:
    • Rx = 2.0V~3.6V
    • Tx = 3.0V~5.25V
  • パッケージ:小型の DSBGA-36 (3.07mm × 3.07mm × 0.5mm)
  • 仕様温度範囲:0℃–20℃~70℃

AFE4403 に関する概要

AFE4403 は、パルス・オキシメータ (血中酸素飽和度計) アプリケーションに理想的な完全統合型アナログ・フロント・エンド (AFE) です。本デバイスは、A/D コンバータ (ADC) を内蔵した低ノイズ・レシーバ・チャネル、LED 送信部、センサと LED フォルト検出のための診断部で構成されます。本デバイスは、設定の自由度が非常に高いタイミング・コントローラです。この柔軟性のおかげで、本デバイスのタイミング特性を完全に制御できます。クロック要件を緩和し、AFE4403 に低ジッタのクロックを供給するため、外付け水晶振動子で動作するオシレータも内蔵しています。このデバイスは、SPI™ インターフェイスを使用して外部マイクロコントローラまたはホスト・プロセッサとの通信を実施します。

本デバイスは、小型の DSBGA-36 (3.07mm × 3.07mm × 0.5mm) にパッケージ化された完璧な AFE ソリューションであり、–20℃~70℃の温度範囲で動作が規定されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

AFE4403YZPR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら