AM3703CBPA

新規設計での使用を推奨しません

Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、カメラ | CBP | 515 | -40 to 105

次の製品と同じ: AM3703CBPA.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SnAgCu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):5A992C

AM3703 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 FCCSP (CBP) | 515
動作温度範囲 (℃) -40 to 105
パッケージ数量 | キャリア 168 | JEDEC TRAY (5+1)

AM3703 の特徴

  • AM3715, AM3703 Sitara ARM Microprocessors:
    • Compatible to OMAP™ 3 Architecture
    • MPU Subsystem
      • Up to 1-GHz Sitara™ ARM® Cortex™-A8 Core Also supports 300, 600, and 800-MHz operation
      • NEON SIMD Coprocessor
    • POWERVR SGX™ Graphics Accelerator (AM3715 only)
      • Tile Based Architecture Delivering up to 20 MPoly/sec
      • Universal Scalable Shader Engine: Multi-threaded Engine Incorporating Pixel and Vertex Shader Functionality
      • Industry Standard API Support: OpenGLES 1.1 and 2.0, OpenVG1.0
      • Fine Grained Task Switching, Load Balancing, and Power Management
      • Programmable High Quality Image Anti-Aliasing
  • External Memory Interfaces:
    • SDRAM Controller (SDRC)
      • 16, 32-bit Memory Controller With 1G-Byte Total Address Space
      • Interfaces to Low-Power SDRAM
      • SDRAM Memory Scheduler (SMS) and Rotation Engine
    • General Purpose Memory Controller (GPMC)
      • 16-bit Wide Multiplexed Address/Data Bus
      • Up to 8 Chip Select Pins With 128M-Byte Address Space per Chip Select Pin
      • Glueless Interface to NOR Flash, NAND Flash (With ECC Hamming Code Calculation), SRAM and Pseudo-SRAM
      • Flexible Asynchronous Protocol Control for Interface to Custom Logic (FPGA, CPLD, ASICs, etc.)
      • Nonmultiplexed Address/Data Mode (Limited 2K-Byte Address Space)

POWERVR SGX is a trademark of Imagination Technologies Ltd.

OMAP is a trademark of Texas Instruments.

All other trademarks are the property of their respective owners.

AM3703 に関する概要

The AM37x generation (AM3715/AM3703) of Sitara™ high-performance microprocessors is based on the enhanced Cortex™-A8 device architecture and is integrated on TI's advanced 45-nm process technology. This architecture is designed to provide best in class ARM and graphics performance while delivering low power consumption.

The device can support numerous high-level operating systems and real-time operating system solutions including Linux, Android and Windows Embedded CE which are available free of charge directly from TI. Additionally, the device is fully backward compatible with previous Cortex-A8 Sitara microprocessors and OMAP™ processors.

The AM3715/AM3703 microprocessor data manual presents the electrical and mechanical specifications for the AM3715/AM3703 microprocessor.

The information contained in this data manual applies to both the commercial and extended temperature versions of the AM3715/03 Microprocessor unless otherwise indicated. It consists of the following sections:

  • A description of the AM3715/03 terminals: assignment, electrical characteristics, multiplexing, and functional description
  • A presentation of the electrical characteristics requirements: power domains, operating conditions, power consumption, and dc characteristics
  • The clock specifications: input and output clocks, DPLL and DLL
  • A description of thermal characteristics, device nomenclature, and mechanical data about the available packaging
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら