AM5708BCBDJEAR

アクティブ

Sitara プロセッサ:マルチメディア機能とセキュア ブート機能搭載、コスト最適化 Arm Cortex-A15 と DSP | CBD | 538 | -40 to 105

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: AM5708BCBDJEAR.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

AM5708BCBDJEA アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 84 | JEDEC TRAY (5+1)
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):5A992C

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 FCCSP (CBD) | 538
動作温度範囲 (℃) -40 to 105
パッケージ数量 | キャリア 750 | LARGE T&R

AM5708 の特徴

  • Arm® Cortex®-A15 マイクロプロセッサ・サブシステム
  • C66x 浮動小数点 VLIW DSP
    • C67x および C64x+ と完全にオブジェクト・コード互換
    • サイクルごとに最大 32 回の 16 × 16 ビット固定小数点乗算
  • 最大 512KB のオンチップ L3 RAM
  • レベル 3 (L3) とレベル 4 (L4) の相互接続
  • DDR3/DDR3L メモリ・インターフェイス (EMIF) モジュール
    • DDR-1333 (667MHz) までをサポート
    • 単一チップ・セレクトで最大 2GB
  • 2 つのデュアル Arm® Cortex®-M4 コプロセッサ (IPU1 および IPU2)
  • IVA-HD サブシステム
    • H.264 CODECで4K@15fpsのエンコードおよびデコードをサポート
    • 他の CODEC は最大 1080p60
  • ディスプレイ・サブシステム
    • フル HD ビデオ (1920 × 1080p、60fps)
    • 複数のビデオ入力とビデオ出力
    • 2D および 3D グラフィックス
    • DMA エンジンを搭載し、最大 3 つのパイプラインを持つディスプレイ・コントローラ
    • HDMI™エンコーダ:HDMI 1.4a および DVI 1.0 準拠
  • 2 つのデュアルコア・プログラマブル・リアルタイム・ユニットおよび産業用通信サブシステム (PRU-ICSS)
  • アクセラレータ (BB2D) サブシステム
    • Vivante® GC320 コア
  • ビデオ・プロセッシング・エンジン (VPE)
  • シングルコア PowerVR™ SGX544 3D GPUを利用可能
  • セキュア・ブートのサポート
    • ハードウェアによる信頼の基点
    • 顧客がプログラム可能なキー
    • テイクオーバー保護、IP 保護、ロールバック禁止保護のサポート
  • 暗号化アクセラレーションのサポート
    • 暗号化コアをサポート
      • AES – 128/192/256ビットのキー・サイズ
      • 3DES – 56/112/168ビットのキー・サイズ
      • MD5、SHA1
      • SHA2 – 224/256/384/512
      • 真の乱数ジェネレータ
    • DMAサポート
  • デバッグ・セキュリティ
    • ソフトウェア制御によるセキュアなデバッグ・アクセス
    • セキュリティ対応のデバッグ
  • 信頼される実行環境 (TEE) のサポート
    • Arm TrustZone™をベースとする TEE
    • 分離用の広範なファイアウォール・サポート
    • セキュアなDMAパスとインターコネクト
    • セキュアなウォッチドッグ/タイマ/IPC
  • 1 つのビデオ入力ポート (VIP) モジュール
    • 最大 4 つの多重化された入力ポートをサポート
  • 汎用メモリ・コントローラ (GPMC)
  • 拡張ダイレクト・メモリ・アクセス (EDMA) コントローラ
  • イーサネット・サブシステム
  • 16 個の 32 ビット汎用タイマ
  • 32 ビット MPU ウォッチドッグ・タイマ
  • 5 つの高速 I2C (Inter-Integrated Circuit) ポート
  • HDQ™/1-wire®インターフェイス
  • 10 個の構成可能な UART/IrDA/CIR モジュール
  • 4 つのマルチチャネル・シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (McSPI)
  • クワッド SPI インターフェイス (QSPI)
  • 8 つのマルチチャネル・オーディオ・シリアル・ポート (McASP) モジュール
  • SuperSpeed USB 3.0 デュアル・ロール・デバイス
  • High-Speed USB 2.0 デュアル・ロール・デバイス
  • 4つのマルチメディア・カード/セキュア・デジタル/セキュア・デジタル入出力インターフェイス(MMC™/SD®/SDIO)
  • 5Gbps レーンの PCI Express® 3.0 サブシステム
    • 1 つの 2 レーン Gen2 準拠ポート
    • または 2 つの 1 レーン Gen2 準拠ポート
  • デュアル・コントローラ・エリア・ネットワーク (DCAN) モジュール
    • CAN 2.0B プロトコル
  • MIPI™ CSI-2 カメラ・シリアル・インターフェイス
  • 最大 186 の汎用 I/O (GPIO) ピン
  • 電源、リセット、クロック管理
  • CTools テクノロジによるオンチップ・デバッグ
  • 28nm CMOS テクノロジ
  • 17mm × 17mm、0.65mm ピッチの 538 ピン BGA (CBD)

AM5708 に関する概要

AM570x Sitara™Arm アプリケーション・プロセッサは、今日の組み込み製品に求められる高度な処理の要求を満たすために開発された製品です。

AM570xデバイスは、完全に統合された混在プロセッサ・ソリューションの最高の柔軟性により、高い処理性能を実現します。このデバイスには、プログラム可能なビデオ処理と、高度に統合されたペリフェラル・セットも組み込まれています。

Arm Neon™拡張機能を持つシングルコアのARM Cortex-A15 RISC CPUと、TI C66x VLIW浮動小数点DSPコアにより、プログラムが可能です。Armプロセッサにより、開発者は制御機能と、DSPおよびコプロセッサ上でプログラムされるビジョン・アルゴリズムとを分離して、システム・ソフトウェアの複雑性を低減できます。

さらに、TIはArmおよびC66x DSP用に完全な開発ツールのセットを提供しており、Cコンパイラのほか、DSPアセンブリ・オプティマイザなどを使用してプログラミングとスケジューリングを簡素化し、デバッグ・インターフェイスによってソースコードの実行を見通すことができます。

すべてのデバイスで、暗号化アクセラレーションが使用可能です。セキュアなブートのサポート、デバッグ・セキュリティ、信頼される実行環境のサポートなど、サポートされる他のセキュリティ機能はすべて、高セキュリティ(HS)デバイスで使用可能です。HSデバイスの詳細については、TI代理店にお問い合わせください。

AM570x Sitara™ processors are Arm applications processors built to meet the intense processing needs of modern embedded products.

AM570x devices bring high processing performance through the maximum flexibility of a fully integrated mixed processor solution. The devices also combine programmable video processing with a highly integrated peripheral set.

Programmability is provided by a single-core Arm Cortex-A15 RISC CPU with Neon extensions and TI C66x VLIW floating-point DSP cores. The Arm processor lets developers keep control functions separate from vision algorithms programmed on the DSP and coprocessors, thus reducing the complexity of the system software.

Additionally, TI provides a complete set of development tools for the Arm and C66x DSP, including C compilers, a DSP assembly optimizer to simplify programming and scheduling, and a debugging interface for visibility into source code execution.

Cryptographic acceleration is available in all devices. All other supported security features, including support for secure boot, debug security and support for trusted execution environment are available on High-Security (HS) devices. For more information about HS devices, contact your TI representative.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

AM5708BCBDJEA アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 84 | JEDEC TRAY (5+1)
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら