パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 VSON (DEN) | 8 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 5,000 | LARGE T&R |
AMC0106M25 の特徴
- リニア入力電圧範囲:±250mV
- 電源電圧範囲:
- ハイサイド (AVDD):3.0V ~ 5.5V
- ローサイド (DVDD):2.7V ~ 5.5V
- 小さい DC 誤差:
- オフセット誤差:±200µV (最大値)
- オフセット ドリフト:±2µV/°C (最大値)
- ゲイン誤差:±0.2% (最大値)
- ゲイン ドリフト:±30ppm/°C (最大値)
- 高 CMTI:150V/ns (最小値)
- ハイサイド電源喪失の検出
- 低 EMI:CISPR-11 および CISPR-25 規格に準拠
- 機能的分離:
- 200VRMS、280VDC の動作電圧
- 570VRMS、800VDC の過渡的過電圧 (60 秒)
- 拡張産業用温度範囲にわたって仕様を完全に規定–40℃ ~ +125℃
AMC0106M25 に関する概要
AMC0106M25 は、±250mV の入力電圧範囲を持つ高精度の機能絶縁デルタ シグマ変調器 です。この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離します。この絶縁バリアは、最高 200VRMS または 280VDC の動作電圧と、最高 570VRMS または 800VDC の過渡電圧に対応しています。
AMC0106M25 は、小さいパッケージ サイズと低い入力電圧範囲を備え、スペースに制約のあるアプリケーションでの高精度絶縁型電流センシングを実現するように設計されています。ガルバニック絶縁バリアは高い同相過渡に対応し、感受性の高い制御回路を電力段のスイッチングノイズから絶縁できます。
AMC0106M25 の出力ビットストリームは、外部クロックと同期します。このデバイスは、sinc3 や OSR 256 フィルタと組み合わせることにより、16 ビットの分解能、88dB のダイナミック レンジ、78kSPS のデータ レートを実現します。
AMC0106M25 は 8 ピン、0.65mm ピッチの VSON パッケージで供給され、-40℃~+125℃の拡張産業用温度範囲で動作が規定されています。