AMC0136DENR

アクティブ

外部クロック対応、高精度、±1V 入力、機能絶縁型、デルタ シグマ変調器 | DEN | 8 | -40 to 125

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: AMC0136DENR.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSON (DEN) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 5,000 | LARGE T&R

AMC0136 の特徴

  • リニア入力電圧範囲:±1V
  • 高い入力インピーダンス:1GΩ (標準値)
  • 電源電圧範囲:
    • ハイサイド (AVDD):3.0V~5.5V
    • ローサイド (DVDD):2.7V~5.5V
  • 小さい DC 誤差:
    • オフセット誤差:±0.9mV (最大値)
    • オフセット ドリフト:±8.5µV/℃ (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.25% (最大値)
    • ゲイン ドリフト:±35ppm/°C (最大値)
  • 「高 CMTI:150V/ns (最小値)
  • ハイサイド電源喪失の検出
  • 低 EMI:CISPR-11 および CISPR-25 規格に準拠
  • 機能的分離:
    • 200VRMS、280VDC の動作電圧
    • 570VRMS、800VDC の過渡的過電圧 (60 秒)
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL1577
  • 拡張産業温度範囲の全体にわたって完全に仕様を規定:-40℃~+125℃

AMC0136 に関する概要

AMC0136 は、±1V、高インピーダンス入力、外部クロックのガルバニック絶縁された高精度のデルタ シグマ (ΔΣ) 変調器です。高インピーダンス入力は、高インピーダンスの抵抗分圧器や出力抵抗の高い他の電圧信号源と接続するよう最適化されています。

この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離します。この絶縁バリアは、最高 200VRMS または 280VDC の動作電圧と、最高 570VRMS または 800VDC の過渡電圧に対応しています。

AMC0136 は、小さいパッケージ サイズと高い入力インピーダンスを備え、スペースに制約のあるアプリケーションで高精度の絶縁電圧センシングを実現するように設計されています。

AMC0136 の出力ビットストリームは、外部クロックと同期します。sinc3、OSR 256 フィルタと組み合わせることにより、このデバイスは 14.8 (分解能の実効ビット数)、または 89dB のダイナミック レンジ (サンプリング レート 39kSPS) を実現します。

AMC0136 は 8 ピン、0.65mm ピッチの VSON パッケージで供給され、-40℃~+125℃ の温度範囲で完全に動作が規定されています。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら