AMC0206M05
- リニア入力電圧範囲:±50mV
- 電源電圧範囲:
- ハイサイド (AVDD):3.0V ~ 5.5V
- ローサイド (DVDD):2.7V ~ 5.5V
- 小さい DC 誤差:
- オフセット誤差:±200µV (最大値)
- オフセット ドリフト:±1.2µV/°C (最大値)
- ゲイン誤差:±0.3% (最大値)
- ゲイン ドリフト:±50ppm/°C (最大値)
- 高 CMTI:150V/ns (最小値)
- ハイサイド電源喪失の検出
- 低 EMI:CISPR-11 および CISPR-25 規格に準拠
- 絶縁定格:
- AMC0206M05:基本絶縁型
- AMC0306M05:強化絶縁型
- 安全関連認証:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- UL 1577
- 拡張産業温度範囲の全体にわたって完全に仕様を規定:–40°C ~ +125°C
AMC0x06M05 は、±50mV、差動入力、デジタル出力のガルバニック絶縁された高精度のデルタ シグマ (ΔΣ) 変調器です。入力は、電流センシング アプリケーションで一般的に使用される低インピーダンス シャント抵抗への接続用に最適化されています。
この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離します。絶縁バリアは磁気干渉に対して非常に耐性があります。この絶縁バリアは、最大 5kVRMS (DWV パッケージ) の強化絶縁と、最大 3kVRMS (Dパッケージ) (60s) の基本絶縁を実現することが認定されています。
AMC0x06M05 の出力ビットストリームは、外部クロックと同期します。sinc3、OSR 256 フィルタと組み合わせることにより、このデバイスは 16 (分解能の実効ビット数)、または 84dB のダイナミック レンジ (サンプリング レート 78kSPS) を実現します。
AMC0x06M05 は、8 ピンのワイドボディおよびナローボディ SOIC パッケージで供給されます。これらのデバイスは、温度範囲 (–40℃ ~ +125℃) で完全に動作が規定されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | AMC0x06M05 高精度、±50mV 入力、 絶縁型の外部クロックによるデルタ シグマ変調器 データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2023/10/31 |
| 証明書 | VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AC) | 2026/10/02 | ||||
| アプリケーション・ノート | MCU への絶縁型変調器のデジタル インターフェイスによるクロック エッジ遅延補償 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2024/07/17 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
計算ツール
SBAR013 — Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator
This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
計算ツール
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。