AMC0206M25-Q1

アクティブ

製品詳細

Device type Current sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 250mV Rating Automotive CMTI (min) (kV/µs) 150 Architecture Delta-Sigma Modulator SNR (dB) 82.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Isolation rating Basic Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 800 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4250 Creepage (min) (mm) 4 Clearance (min) (mm) 4
Device type Current sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 250mV Rating Automotive CMTI (min) (kV/µs) 150 Architecture Delta-Sigma Modulator SNR (dB) 82.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Isolation rating Basic Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 800 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4250 Creepage (min) (mm) 4 Clearance (min) (mm) 4
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃、TA
  • リニア入力電圧範囲:±250mV
  • 電源電圧範囲:
    • ハイサイド (AVDD):3.0V ~ 5.5V
    • ローサイド (DVDD):2.7V ~ 5.5V
  • 小さい DC 誤差:
    • オフセット誤差:±200µV (最大値)
    • オフセット ドリフト:±2µV/°C (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.2% (最大値)
    • ゲイン ドリフト:±30ppm/°C (最大値)
  • 高 CMTI:150V/ns (最小値)
  • ハイサイド電源喪失の検出
  • 低 EMI:CISPR-11 および CISPR-25 規格に準拠
  • 絶縁定格:
    • AMC0206M25-Q1:基本絶縁型
    • AMC0306M25-Q1:強化絶縁型
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃、TA
  • リニア入力電圧範囲:±250mV
  • 電源電圧範囲:
    • ハイサイド (AVDD):3.0V ~ 5.5V
    • ローサイド (DVDD):2.7V ~ 5.5V
  • 小さい DC 誤差:
    • オフセット誤差:±200µV (最大値)
    • オフセット ドリフト:±2µV/°C (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.2% (最大値)
    • ゲイン ドリフト:±30ppm/°C (最大値)
  • 高 CMTI:150V/ns (最小値)
  • ハイサイド電源喪失の検出
  • 低 EMI:CISPR-11 および CISPR-25 規格に準拠
  • 絶縁定格:
    • AMC0206M25-Q1:基本絶縁型
    • AMC0306M25-Q1:強化絶縁型
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577

AMC0x06M25-Q1 は、±250mV、差動入力、デジタル出力のガルバニック絶縁された高精度のデルタ シグマ (ΔΣ) 変調器です。入力は、電流センシング アプリケーションで一般的に使用される低インピーダンス シャント抵抗への接続用に最適化されています。

この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離します。絶縁バリアは磁気干渉に対して非常に耐性があります。この絶縁バリアは、最大 5kVRMS (DWV パッケージ) の強化絶縁と、最大 3kVRMS (Dパッケージ) (60s) の基本絶縁を実現することが認定されています。

AMC0x06M25-Q1 の出力ビットストリームは、外部クロックと同期します。sinc3、OSR 256 フィルタと組み合わせることにより、このデバイスは 16 (分解能の実効ビット数)、または 88dB のダイナミック レンジ (サンプリング レート 78kSPS) を実現します。

AMC0x06M25-Q1 は、8 ピンのワイドボディおよびナローボディ SOIC パッケージで供給されます。これらのデバイスは、温度範囲 (–40℃ ~ +125℃) で完全に動作が規定されています。

AMC0x06M25-Q1 は、±250mV、差動入力、デジタル出力のガルバニック絶縁された高精度のデルタ シグマ (ΔΣ) 変調器です。入力は、電流センシング アプリケーションで一般的に使用される低インピーダンス シャント抵抗への接続用に最適化されています。

この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離します。絶縁バリアは磁気干渉に対して非常に耐性があります。この絶縁バリアは、最大 5kVRMS (DWV パッケージ) の強化絶縁と、最大 3kVRMS (Dパッケージ) (60s) の基本絶縁を実現することが認定されています。

AMC0x06M25-Q1 の出力ビットストリームは、外部クロックと同期します。sinc3、OSR 256 フィルタと組み合わせることにより、このデバイスは 16 (分解能の実効ビット数)、または 88dB のダイナミック レンジ (サンプリング レート 78kSPS) を実現します。

AMC0x06M25-Q1 は、8 ピンのワイドボディおよびナローボディ SOIC パッケージで供給されます。これらのデバイスは、温度範囲 (–40℃ ~ +125℃) で完全に動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AMC0x06M25-Q1 車載対応、高精度、 ±250mV 入力、 絶縁型の外部クロックによるデルタ シグマ変調器 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023/10/31
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AC) 2026/10/02
アプリケーション・ノート MCU への絶縁型変調器のデジタル インターフェイスによるクロック エッジ遅延補償 PDF | HTML PDF | HTML 2024/07/17

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

計算ツール

SBAR013 — Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ