AMC0306M25-Q1

アクティブ

製品詳細

Device type Current sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 250mV Rating Automotive CMTI (min) (kV/µs) 150 Architecture Delta-Sigma Modulator SNR (dB) 82.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5
Device type Current sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 250mV Rating Automotive CMTI (min) (kV/µs) 150 Architecture Delta-Sigma Modulator SNR (dB) 82.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5
SOIC (DWV) 8 67.275 mm² (5.85 mm × 11.5 mm)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃、TA
  • リニア入力電圧範囲:±250mV
  • 電源電圧範囲:
    • ハイサイド (AVDD):3.0V ~ 5.5V
    • ローサイド (DVDD):2.7V ~ 5.5V
  • 小さい DC 誤差:
    • オフセット誤差:±200µV (最大値)
    • オフセット ドリフト:±2µV/°C (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.2% (最大値)
    • ゲイン ドリフト:±30ppm/°C (最大値)
  • 高 CMTI:150V/ns (最小値)
  • ハイサイド電源喪失の検出
  • 低 EMI:CISPR-11 および CISPR-25 規格に準拠
  • 絶縁定格:
    • AMC0206M25-Q1:基本絶縁型
    • AMC0306M25-Q1:強化絶縁型
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃、TA
  • リニア入力電圧範囲:±250mV
  • 電源電圧範囲:
    • ハイサイド (AVDD):3.0V ~ 5.5V
    • ローサイド (DVDD):2.7V ~ 5.5V
  • 小さい DC 誤差:
    • オフセット誤差:±200µV (最大値)
    • オフセット ドリフト:±2µV/°C (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.2% (最大値)
    • ゲイン ドリフト:±30ppm/°C (最大値)
  • 高 CMTI:150V/ns (最小値)
  • ハイサイド電源喪失の検出
  • 低 EMI:CISPR-11 および CISPR-25 規格に準拠
  • 絶縁定格:
    • AMC0206M25-Q1:基本絶縁型
    • AMC0306M25-Q1:強化絶縁型
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577

AMC0x06M25-Q1 は、±250mV、差動入力、デジタル出力のガルバニック絶縁された高精度のデルタ シグマ (ΔΣ) 変調器です。入力は、電流センシング アプリケーションで一般的に使用される低インピーダンス シャント抵抗への接続用に最適化されています。

この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離します。絶縁バリアは磁気干渉に対して非常に耐性があります。この絶縁バリアは、最大 5kVRMS (DWV パッケージ) の強化絶縁と、最大 3kVRMS (Dパッケージ) (60s) の基本絶縁を実現することが認定されています。

AMC0x06M25-Q1 の出力ビットストリームは、外部クロックと同期します。sinc3、OSR 256 フィルタと組み合わせることにより、このデバイスは 16 (分解能の実効ビット数)、または 88dB のダイナミック レンジ (サンプリング レート 78kSPS) を実現します。

AMC0x06M25-Q1 は、8 ピンのワイドボディおよびナローボディ SOIC パッケージで供給されます。これらのデバイスは、温度範囲 (–40℃ ~ +125℃) で完全に動作が規定されています。

AMC0x06M25-Q1 は、±250mV、差動入力、デジタル出力のガルバニック絶縁された高精度のデルタ シグマ (ΔΣ) 変調器です。入力は、電流センシング アプリケーションで一般的に使用される低インピーダンス シャント抵抗への接続用に最適化されています。

この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離します。絶縁バリアは磁気干渉に対して非常に耐性があります。この絶縁バリアは、最大 5kVRMS (DWV パッケージ) の強化絶縁と、最大 3kVRMS (Dパッケージ) (60s) の基本絶縁を実現することが認定されています。

AMC0x06M25-Q1 の出力ビットストリームは、外部クロックと同期します。sinc3、OSR 256 フィルタと組み合わせることにより、このデバイスは 16 (分解能の実効ビット数)、または 88dB のダイナミック レンジ (サンプリング レート 78kSPS) を実現します。

AMC0x06M25-Q1 は、8 ピンのワイドボディおよびナローボディ SOIC パッケージで供給されます。これらのデバイスは、温度範囲 (–40℃ ~ +125℃) で完全に動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AMC0x06M25-Q1 車載対応、高精度、 ±250mV 入力、 絶縁型の外部クロックによるデルタ シグマ変調器 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023/10/31
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AC) 2026/10/02
アプリケーション・ノート 絶縁型アンプによるクラス最高の放射エミッション EMI 性能. PDF | HTML PDF | HTML 2026/09/18
証明書 E181974-Vol4-Sec6-20260312_CoC 2026/07/20
アプリケーション・ノート AMC ハイサイド電源オプション PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/11/11
アプリケーション・ノート MCU への絶縁型変調器のデジタル インターフェイスによるクロック エッジ遅延補償 PDF | HTML PDF | HTML 2024/07/17

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

計算ツール

SBAR013 — Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ