AMC0311R

アクティブ

製品詳細

Device type Voltage sensing Output type Single-ended Peak-to-peak input voltage range (V) 2 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 CMTI (min) (kV/µs) 150 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5 Input offset (±) (max) (V) 0.0015 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Device type Voltage sensing Output type Single-ended Peak-to-peak input voltage range (V) 2 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 CMTI (min) (kV/µs) 150 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5 Input offset (±) (max) (V) 0.0015 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (DWV) 8 67.275 mm² (5.85 mm × 11.5 mm)
  • リニア入力電圧範囲:77mV ~ 2.25V
  • 高い入力インピーダンス:2.4GΩ (標準値)
  • 電源電圧範囲:
    • ハイサイド (VDD1):3.0V ~ 5.5V
    • ローサイド (VDD2):3.0V ~ 5.5V
  • シングルエンド出力、VREFINに対してレシオメトリック
    • リファレンス入力:2.7V ~ 5.5V
  • 小さい DC 誤差:
    • オフセット誤差:±1.5mV (最大値)
    • オフセット ドリフト:±30µV/°C (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.25% (最大値)
    • ゲイン ドリフト:±40ppm/°C (最大値)
    • 非線形性:±0.08% (最大値)
  • 高 CMTI:150V/ns (最小値)
  • 低 EMI:CISPR-11 および CISPR-25 規格に準拠
  • 絶縁定格:
    • AMC0211R:基本絶縁型
    • AMC0311R:強化絶縁型
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL1577
  • 産業温度範囲の全体にわたって完全に仕様を規定:–40°C ~ +125°C
  • リニア入力電圧範囲:77mV ~ 2.25V
  • 高い入力インピーダンス:2.4GΩ (標準値)
  • 電源電圧範囲:
    • ハイサイド (VDD1):3.0V ~ 5.5V
    • ローサイド (VDD2):3.0V ~ 5.5V
  • シングルエンド出力、VREFINに対してレシオメトリック
    • リファレンス入力:2.7V ~ 5.5V
  • 小さい DC 誤差:
    • オフセット誤差:±1.5mV (最大値)
    • オフセット ドリフト:±30µV/°C (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.25% (最大値)
    • ゲイン ドリフト:±40ppm/°C (最大値)
    • 非線形性:±0.08% (最大値)
  • 高 CMTI:150V/ns (最小値)
  • 低 EMI:CISPR-11 および CISPR-25 規格に準拠
  • 絶縁定格:
    • AMC0211R:基本絶縁型
    • AMC0311R:強化絶縁型
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL1577
  • 産業温度範囲の全体にわたって完全に仕様を規定:–40°C ~ +125°C

AMC0x11R は、2.25V、高インピーダンス入力およびシングルエンド レシオメトリック出力備えた高精度、電気的絶縁型アンプです。高インピーダンス入力は、高インピーダンスの抵抗分圧器や出力抵抗の高い他の電圧信号源と接続するよう最適化されています。

この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離します。絶縁バリアは磁気干渉に対して非常に耐性があります。この絶縁バリアは、最大 5kVRMS (DWV パッケージ) の強化絶縁と、最大 3kVRMS (Dパッケージ) (60s) の基本絶縁を実現することが認定されています。

AMC0x11R は、入力電圧に比例するシングルエンド信号を出力します。フルスケール出力は、REFIN ピンに印加される電圧によって設定されます。AMC0x11R の出力は、ADC の入力に直接接続するように設計されています。ADC の動的入力電圧範囲と一致させるには、REFIN を ADC と同じ基準電圧に接続します。

AMC0x11R デバイスは、8 ピンのワイド ボディおよびナロー ボディ SOIC パッケージで供給され、–40°C から 125°C までの温度範囲で完全に動作が規定されています。

AMC0x11R は、2.25V、高インピーダンス入力およびシングルエンド レシオメトリック出力備えた高精度、電気的絶縁型アンプです。高インピーダンス入力は、高インピーダンスの抵抗分圧器や出力抵抗の高い他の電圧信号源と接続するよう最適化されています。

この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離します。絶縁バリアは磁気干渉に対して非常に耐性があります。この絶縁バリアは、最大 5kVRMS (DWV パッケージ) の強化絶縁と、最大 3kVRMS (Dパッケージ) (60s) の基本絶縁を実現することが認定されています。

AMC0x11R は、入力電圧に比例するシングルエンド信号を出力します。フルスケール出力は、REFIN ピンに印加される電圧によって設定されます。AMC0x11R の出力は、ADC の入力に直接接続するように設計されています。ADC の動的入力電圧範囲と一致させるには、REFIN を ADC と同じ基準電圧に接続します。

AMC0x11R デバイスは、8 ピンのワイド ボディおよびナロー ボディ SOIC パッケージで供給され、–40°C から 125°C までの温度範囲で完全に動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AMC0x11R 、シングルエンド レシオメトリック出力付き、 高精度、2.25V 入力、基本および強化絶縁型アンプ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/11/18
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AC) 2026/10/02
証明書 E181974-Vol4-Sec6-20260312_CoC 2026/07/20
アプリケーション・ノート 絶縁型アンプと逐次比較型 AD コンバータの組み合わせ PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/14
アプリケーション・ノート レシオメトリック出力絶縁型アンプのシステム上の利点 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/10/28
アプリケーション・ノート 差動、シングルエンド固定ゲイン、レシオメトリック出力を備えた電圧センシング アプリケーション向け絶縁型アンプ PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024/11/05

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIYAMC-0-EVM — DIY 絶縁型アンプと変調器向け、ユニバーサル評価基板

DIYAMC-0-EVM は、5 x 4 のグリッド レイアウトを採用した、20 種類の構成を使用できる切り取り型評価基板 (EVM) です。絶縁型アンプの場合、差動出力、固定ゲインのシングルエンド出力、レシオメトリック ゲインのシングルエンド出力という 3 つの出力オプションがあります。絶縁型変調器の場合、内部クロックと外部クロックという 2 種類のクロック オプションがあります。これらの各構成は、以下の 4 種類のパッケージで入手できます。DEN、D、DWV、DUB。このボードを使用すると、開発ユーザーは 1 枚の評価基板 (EVM) で多様なデバイスをテストできます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
計算ツール

SBAR013 — Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

PMP41134 — エネルギー ストレージ システム向け、3.6kW 双方向 SR - DAB コンバータのリファレンス デザイン

直列共振デュアル アクティブ ブリッジ (SR DAB) DC/DC コンバータのリファレンス デザインには、ソフト スイッチング、低循環電流、高効率などの利点があります。このデザインは、ポータブル電源ステーションやエネルギー ストレージ アプリケーションで、電力密度、コスト、ガルバニック絶縁、広いゲイン範囲、高い効率が求められる場合に役立ちます。このデザインは、閉電流ループモードで C2000™ マイコンを使用して電源トポロジを制御する方法を示します。このマイコンは、バッテリの充放電の各アプリケーションをサポートするための双方向動作をサポートします。
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-010966 — パック バランス用途、双方向絶縁型デュアルブリッジ直列共振 DC/DC コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、双方向の絶縁型デュアルブリッジ直列共振 DC/DC コンバータであり、住宅用エネルギー ストレージ システムでパック バランスを確保する目的で使用します。このリファレンス デザインは、95% のピーク効率で、定電流モードと定電圧モードを実現できます。このリファレンス デザインは、40V ~ 60V の住宅用エネルギー ストレージ システム向けです。
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-010990 — パックレベルの電気化学インピーダンス分光 (EIS) 励起のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、バッテリ パックの EIS 励起とアクティブ パック バランシング向けに設計された、双方向絶縁型、マルチポート デュアル アクティブ ブリッジ (DAB) DC/DC コンバータを搭載しています。この設計は最大 10A のピーク ツー ピーク振幅で、0.04Hz ~ 2000Hz の正弦波電流を生成できます。また、この設計は定電流 (CC) モードと定電圧 (CV) モードの両方に対応しており、効率的なアクティブ パック バランシングを実現します。
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ