AMC0336-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
- リニア入力電圧範囲:±1V
- 高い入力インピーダンス:2.4GΩ (標準値)
- 電源電圧範囲:
- ハイサイド (AVDD):3.0V ~ 5.5V
- ローサイド (DVDD):2.7V ~ 5.5V
- 小さい DC 誤差:
- オフセット誤差:±0.9mV (最大値)
- オフセット ドリフト:±6.5µV/℃ (最大値)
- ゲイン誤差:±0.25% (最大値)
- ゲイン ドリフト:±35ppm/°C (最大値)
- 高 CMTI:150V/ns (最小値)
- ハイサイド電源喪失の検出
- 低 EMI:CISPR-11 および CISPR-25 規格に準拠
- 絶縁定格:
- AMC0236-Q1:基本絶縁型
- AMC0336-Q1:強化絶縁型
- 安全関連認証:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- UL1577
AMC0x36-Q1 は、±1V、高インピーダンス入力、外部クロックのガルバニック絶縁された高精度のデルタ シグマ (ΔΣ) 変調器です。高インピーダンス入力は、高インピーダンスの抵抗分圧器や出力抵抗の高い他の電圧信号源と接続するよう最適化されています。
この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離します。絶縁バリアは磁気干渉に対して非常に耐性があります。この絶縁バリアは、最大 5kVRMS (DWV パッケージ) の強化絶縁と、最大 3kVRMS (Dパッケージ) (60s) の基本絶縁を実現することが認定されています。
AMC0x36-Q1 の出力ビットストリームは、外部クロックと同期します。sinc3、OSR 256 フィルタと組み合わせることにより、このデバイスは 14.8 (分解能の実効ビット数)、または 89dB のダイナミック レンジ (サンプリング レート 39kSPS) を実現します。
AMC0x36-Q1 デバイスは、8 ピンのワイド ボディおよびナロー ボディ SOIC パッケージで供給され、–40°C から 125°C までの温度範囲で完全に動作が規定されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | AMC0x36-Q1 車載用、高精度、±1V 入力、基本および強化絶縁型の外部クロックによるデルタ シグマ変調器 データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2023/10/31 |
| 証明書 | VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AC) | 2026/10/02 | ||||
| アプリケーション・ノート | 絶縁型アンプによるクラス最高の放射エミッション EMI 性能. | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/09/18 | ||
| 証明書 | E181974-Vol4-Sec6-20260312_CoC | 2026/07/20 | ||||
| アプリケーション概要 | 絶縁型アンプと変調器のシステム レベル ノイズの比較 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/09/05 | |
| アプリケーション・ノート | MCU への絶縁型変調器のデジタル インターフェイスによるクロック エッジ遅延補償 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2024/07/17 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
DIYAMC-0-EVM — DIY 絶縁型アンプと変調器向け、ユニバーサル評価基板
DIYAMC-0-EVM は、5 x 4 のグリッド レイアウトを採用した、20 種類の構成を使用できる切り取り型評価基板 (EVM) です。絶縁型アンプの場合、差動出力、固定ゲインのシングルエンド出力、レシオメトリック ゲインのシングルエンド出力という 3 つの出力オプションがあります。絶縁型変調器の場合、内部クロックと外部クロックという 2 種類のクロック オプションがあります。これらの各構成は、以下の 4 種類のパッケージで入手できます。DEN、D、DWV、DUB。このボードを使用すると、開発ユーザーは 1 枚の評価基板 (EVM) で多様なデバイスをテストできます。
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
計算ツール
SBAR013 — Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator
This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
計算ツール
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (DWV) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。