AMC0380D

アクティブ

製品詳細

Device type Voltage sensing Output type Differential Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1410 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 CMTI (min) (kV/µs) 150 Creepage (min) (mm) 9.2 Clearance (min) (mm) 8 Input offset (±) (max) (V) 0.0015 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 10 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Device type Voltage sensing Output type Differential Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1410 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 CMTI (min) (kV/µs) 150 Creepage (min) (mm) 9.2 Clearance (min) (mm) 8 Input offset (±) (max) (V) 0.0015 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 10 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SSOP (DFX) 15 131.84 mm² (12.8 mm × 10.3 mm)
  • 外付け抵抗なしで 、AC 電圧を直接検出できる内蔵高電圧抵抗分圧器
  • 差動出力
  • 電源電圧範囲:
    • ハイサイド (VDD1):3.0V ~ 5.5V
    • ローサイド (VDD2):3.0V ~ 5.5V
  • 小さい DC 誤差:
    • オフセット誤差:±0.8mV (最大値)
    • オフセット ドリフト:±10µV/°C (最大値)
    • 減衰誤差:±0.25% (最大値)
    • 減衰ドリフト:±40ppm/°C (最大値)
    • 非線形性:0.025% (最大値)
  • 高 CMTI:150V/ns (最小値)
  • 低 EMI:CISPR-11 および CISPR-25 規制に準拠
  • 利用可能な入力オプション:
    • AMC0380D04:±400V、8.3MΩ
    • AMC0380D06:±600V、10MΩ
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7000VPK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)
  • 拡張産業温度範囲の全体にわたって完全に仕様を規定:–40°C ~ +125°C
  • 外付け抵抗なしで 、AC 電圧を直接検出できる内蔵高電圧抵抗分圧器
  • 差動出力
  • 電源電圧範囲:
    • ハイサイド (VDD1):3.0V ~ 5.5V
    • ローサイド (VDD2):3.0V ~ 5.5V
  • 小さい DC 誤差:
    • オフセット誤差:±0.8mV (最大値)
    • オフセット ドリフト:±10µV/°C (最大値)
    • 減衰誤差:±0.25% (最大値)
    • 減衰ドリフト:±40ppm/°C (最大値)
    • 非線形性:0.025% (最大値)
  • 高 CMTI:150V/ns (最小値)
  • 低 EMI:CISPR-11 および CISPR-25 規制に準拠
  • 利用可能な入力オプション:
    • AMC0380D04:±400V、8.3MΩ
    • AMC0380D06:±600V、10MΩ
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7000VPK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)
  • 拡張産業温度範囲の全体にわたって完全に仕様を規定:–40°C ~ +125°C

AMC0380D は、高電圧 AC、高インピーダンス入力、固定ゲイン差動出力備えた高精度、電気的絶縁型アンプです。入力は、高電圧信号源に直接接続できる設計を採用しています。

この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離します。絶縁バリアは、磁気干渉に対して高い耐性があり、最大 5kVRMS (60s) の強化絶縁を実現することが認証されています。

AMC0380D は、入力電圧に比例する差動信号を出力します。差動出力はグランド シフトの影響を受けず、長距離にわたる出力信号の配線が可能です。

高精度の抵抗分圧器を内蔵した、AMC0380D は寿命ドリフトも含め全温度範囲で 1% 未満の精度を達成しています。

AMC0380D は 15 ピン、0.65mm ピッチ、およびより小型の 20 ピン、0.5mm ピッチ SSOP パッケージで提供されます。これらのデバイスは、温度範囲 (–40℃ ~ +125℃) で完全に動作が規定されています。

AMC0380D は、高電圧 AC、高インピーダンス入力、固定ゲイン差動出力備えた高精度、電気的絶縁型アンプです。入力は、高電圧信号源に直接接続できる設計を採用しています。

この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離します。絶縁バリアは、磁気干渉に対して高い耐性があり、最大 5kVRMS (60s) の強化絶縁を実現することが認証されています。

AMC0380D は、入力電圧に比例する差動信号を出力します。差動出力はグランド シフトの影響を受けず、長距離にわたる出力信号の配線が可能です。

高精度の抵抗分圧器を内蔵した、AMC0380D は寿命ドリフトも含め全温度範囲で 1% 未満の精度を達成しています。

AMC0380D は 15 ピン、0.65mm ピッチ、およびより小型の 20 ピン、0.5mm ピッチ SSOP パッケージで提供されます。これらのデバイスは、温度範囲 (–40℃ ~ +125℃) で完全に動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AMC0380D 固定ゲイン差動出力付き、高精度、高電圧 AC 入力、 強化絶縁型ア PDF | HTML PDF | HTML 2026/10/19
証明書 E181974-Vol4-Sec6-20260312_CoC 2026/07/20
アプリケーション・ノート 絶縁型アンプと逐次比較型 AD コンバータの組み合わせ PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/14

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMC038XEVM — AMC038x 評価基板

AMC038x 評価基板 (EVM) を、AMC038x デバイスのいずれかと組み合わせると、高精度、高電圧のセンシング設計を提示できます。この評価基板は、外部の電圧デバイダ抵抗の必要なしで、最大 1,600V の入力電圧を測定できます。また、この設計は、ローサイド電源からハイサイド電源を生成するディスクリート電源ソリューションも採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
計算ツール

SBAR013 — Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SSOP (DFX) 15 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ