パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (DWV) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 64 | TUBE |
AMC1301 の特徴
- シャント抵抗を用いた電流測定用に最適化された ±250mV の入力電圧範囲
- 固定ゲイン:8.2V/V
- 小さい DC 誤差:
- オフセット誤差:±0.2mV (最大値)
- オフセット・ドリフト:±3µV/℃ (最大値)
- ゲイン誤差:±0.3% (最大値)
- ゲイン・ドリフト:±50ppm/℃ (最大値)
- 非線形性:0.03% (最大値)
- ハイサイド、ローサイドとも 3.3V で動作可能
- システム・レベル診断機能
- 安全関連認証:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7070V PK
- UL1577 に準拠した絶縁耐圧:5000V RMS (1 分間)
- 拡張産業用温度範囲全体にわたって仕様を完全に規定:-40℃~+125℃
AMC1301 に関する概要
AMC1301 は高精度の絶縁型アンプで、磁気干渉に対して高い耐性のある絶縁バリアにより、入力側と出力側の回路が分離されています。このバリアは、DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) および UL1577 規格に従って最大 7070V PEAK の強化絶縁を達成していることが認証され、最大 1kV RMS の動作電圧に対応しています。
この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離し、電気的損傷を生じさせる可能性がある電圧やオペレータに害を及ぼす可能性がある電圧から低電圧側を保護します。
AMC1301 の入力は、シャント抵抗またはその他の低電圧レベルの信号源と直接接続するように最適化されています。優れた DC 精度と低い温度ドリフトから、オンボード・チャージャ (OBC)、DC/DC コンバータ、周波数インバータ、その他の高電圧アプリケーションで、正確な電流制御を実現できます。 AMC1301 には、同相モード過電圧検知およびハイサイド電源電圧喪失検知の機能が内蔵されているため、システム・レベルの設計と診断が簡単になります。
AMC1301 デバイスは、拡張工業用温度範囲の -40℃~+125℃で完全に動作が規定されており、幅広の 8 ピン SOIC (DWV) パッケージで供給されます。AMC1301S は、-55℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。