パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (DWV) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 64 | TUBE |
AMC1302-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:–40℃~125℃、TA
- 機能安全対応
- シャント抵抗による電流測定用に最適化された ±50mV の入力電圧範囲
- 固定ゲイン:41
- 小さな DC 誤差:
- オフセット誤差:±50µV (最大値)
- オフセット・ドリフト:±0.8µV/℃ (最大値)
- ゲイン誤差:±0.2% (最大値)
- ゲイン・ドリフト:±35ppm/℃ (最大値)
- 非線形性:0.03% (最大値)
- ハイサイド、ローサイドとも 3.3V または 5V で動作可能
- フェイルセーフ出力
- 高 CMTI:100kV/µs (最小値)
- 低 EMI、CISPR-11 および CISPR-25 規格に準拠
- 安全関連の認証:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7000VPK
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)
AMC1302-Q1 に関する概要
AMC1302-Q1 は高精度の絶縁型アンプで、磁気干渉に対して高い耐性のある絶縁バリアを使用し、入力側と出力側の回路を分離しています。この絶縁バリアは、DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に従って最大 5kVRMS の強化ガルバニック絶縁を達成していることが認証されており、最大 1.5kVRMS の使用電圧に対応しています。
この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離し、危険な電圧と損傷から低電圧側を保護します。
AMC1302-Q1 の入力は、低インピーダンスのシャント抵抗またはその他の信号レベルが小さい低インピーダンス電圧源と直接接続できるように最適化されています。優れた DC 精度と小さい温度ドリフトにより、車載用温度範囲全体 (–40℃~+125℃) にわたって、PFC 段、DC/DC コンバータ、トラクション・インバータ、OBC の高精度電流制御に対応できます。
シャント喪失およびハイサイド電源喪失検出機能を内蔵しているため、システム・レベルの設計と診断が簡単に行えます。