パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (DWV) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 64 | TUBE |
AMC1303M2510 の特徴
- シャント抵抗ベースの電流測定用に最適化されたピン互換ファミリ:
- ±50mVまたは±250mVの入力電圧範囲
- マンチェスター符号化または非符号化のビットストリーム・オプション
- 10MHzおよび20MHzのクロック・オプション
- 非常に優れたDC性能
- オフセット誤差: ±50µVまたは±100µV (最大値)
- オフセット・ドリフト係数: ±1µV/℃ (最大値)
- ゲイン誤差: ±0.2% (最大値)
- ゲイン・ドリフト係数: ±40ppm/℃ (最大値)
- 過渡耐性: 100kV/µs (標準値)
- システム・レベル診断機能
- 安全関連の認定:
- DIN V VDE V 0884-11 (VDE V 0884-11): 2017-01に準拠した強化絶縁耐圧: 7000VPK
- UL1577に準拠した絶縁耐圧: 5000VRMS (1分間)
- CAN/CSA No. 5A部品承認通達、IEC 60950-1、IEC 60065最終機器標準
- 拡張産業用温度範囲にわたって完全に動作が規定: -40℃~+125℃
AMC1303M2510 に関する概要
AMC1303 (AMC1303x0510、AMC1303x0520、AMC1303x2510、AMC1303x2520)は高精度のデルタ-シグマ(ΔΣ)変調器のファミリで、磁気干渉に対して高い耐性のある二重の静電容量性絶縁バリアにより、入力と出力の回路が分離されています。このバリアは、DIN V VDE V 0884-11およびUL1577規格に準拠し、最高7000VPKの強化絶縁を提供することが認定されています。この絶縁変調器を絶縁電源と組み合わせて使用すると、システムの中で異なる同相電圧レベルで動作する部分が分離され、低電圧部分の損傷を防ぎます。
AMC1303の入力は、シャント抵抗または他の低電圧レベルの信号源と直接接続するよう最適化されています。±50mVの入力電圧範囲オプションにより、シャントを経由する消費電力が大幅に低減されます。AMC1303の出力ビット・ストリームは内部で生成されるクロックと同期され、マンチェスター符号化(AMC1303Ex)または非符号化(AMC1303Mx)のバリエーションがあります。内蔵デジタル・フィルタ(TMS320F2807xやTMS320F2837xマイクロコントローラ・ファミリで使用されているものなど)を使用してビットストリームを間引くと、78kSPSの実効出力データ速度、85dBのダイナミック・レンジで、16ビットの分解能が得られます。
マンチェスター符号化のAMC1303Exバージョンのビットストリーム出力では、受信側デバイスのセットアップ時間やホールド時間の要件を考慮する必要なしに、単線でデータとクロックを伝送できます。