パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (DWV) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 64 | TUBE |
AMC1336 の特徴
- 電圧測定用に最適化された入力構造
- 入力電圧範囲:±1V
- 入力抵抗:1.5GΩ (標準値)
- 非常に優れた DC 性能
- オフセット誤差:±0.5mV (最大値)
- オフセット・ドリフト係数:±4µV/℃ (最大値)
- ゲイン誤差:±0.25% (最大値)
- ゲイン・ドリフト係数:±40ppm/℃ (最大値)
- 過渡耐性:115 kV/µs (標準値)
- ハイサイド電源喪失の検出
- 安全関連の認定
- DIN VDE V 0884-11: 2017-01 に準拠した強化絶縁耐圧:8000VPEAK
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5700VRMS (1 分間)
- IEC 62368-1 最終機器標準
AMC1336 に関する概要
AMC1336 は高精度のデルタ-シグマ (ΔΣ) 変調器で、磁気干渉に対して高い耐性のある二重の静電容量性絶縁バリアを採用して、入力回路と出力回路を電気的に分離しています。この絶縁バリアは、DIN VDE V 0884-11 および UL1577 規格に準拠した、8000VPEAK までの強化絶縁体に認定されています。この絶縁変調器を絶縁電源と組み合わせて使用すると、システムの中で異なる同相電圧レベルで動作する部分が分離され、低電圧部分の損傷を防ぎます。
AMC1336 独自の広いバイポーラの±1V 入力電圧範囲と、高い入力抵抗から、高電圧アプリケーションでデバイスを分圧抵抗に直接接続できます。デジタル・フィルタ (TMS320F28004x、TMS320F2807x、TMS320F2837x マイクロコントローラ・ファミリに内蔵されているものなど) を使用して出力ビットストリームを間引くと、82kSPS のデータ速度、87dB のダイナミック・レンジで、16 ビットの分解能が得られます。
ハイサイドでは、AMC1336 は 3.3V または 5V 電源から給電されます。絶縁デジタル・インターフェイスは、3.0V、3.3V、5V の電源で動作します。
AMC1336 は、-40℃~+125℃の拡張工業用温度範囲で動作が規定されています。