パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SO-MOD (DWE) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
AMC3306M25 の特徴
- 3.3V または 5V 単一電源、DC/DC コンバータ内蔵
- シャント抵抗を用いた電流測定用に最適化された ±250mV の入力電圧範囲
- 小さな DC 誤差:
- オフセット誤差:±50µV (最大値)
- オフセット・ドリフト:±1µV/℃ (最大値)
- ゲイン誤差:±0.2% (最大値)
- ゲイン・ドリフト:±35ppm/℃ (最大値)
- 高 CMTI:75kV/µs (最小値)
- システム・レベル診断機能
- 低 EMI:CISPR-11 および CISPR-25 規格に準拠
- 安全関連の認定:
- DIN VDE V 0884-11 に準拠した強化絶縁耐圧:6000VPEAK
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:4250VRMS (1 分間)
- 拡張産業用温度範囲全体にわたって仕様を完全に規定:–40℃~+125℃
AMC3306M25 に関する概要
AMC3306M25 は、シャントを用いた電流測定に最適化された高精度絶縁型デルタ・シグマ (ΔΣ) 変調器です。完全に統合された絶縁型 DC/DC コンバータのおかげで、本デバイスの低電圧側から電力を供給する単一電源動作が可能であるため、スペースに制約があるアプリケーション向けのユニークなソリューションとして活用できます。その容量性強化絶縁バリアは、VDE V 0884-11 および UL1577 に従って認定済みであり、最大 1.2kVRMS の使用電圧に対応しています。
この絶縁バリアは、各種の同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離し、危険な電圧と損傷から低電圧側を保護します。
AMC3306M25 の入力は、低インピーダンスのシャント抵抗またはその他の信号レベルが小さい低インピーダンス電圧源と直接接続できるように最適化されています。優れた DC 精度と小さい温度ドリフトにより、拡張産業用温度範囲 (–40℃~+125℃) にわたる高精度電流測定に対応できます。
デジタル・フィルタ (sinc3 フィルタなど) を使用してビットストリームを間引くと、78kSPS のデータ速度、85dB のダイナミック・レンジで、16 ビットの分解能が得られます。