パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SO-MOD (DWE) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
AMC3330 の特徴
- 3.3V または 5V 単一電源動作、DC/DC コンバータ内蔵
- 高入力インピーダンスの電圧測定用に最適化された ±1V の入力電圧範囲
- 固定ゲイン:2.0
- 小さな DC 誤差:
- ゲイン誤差:±0.2% (最大値)
- ゲイン・ドリフト:±45ppm/℃ (最大値)
- オフセット誤差:±0.3 mV (最大値)
- オフセット・ドリフト:±4µV/℃ (最大値)
- 非線形性:±0.02% (最大値)
- 高 CMTI:85kV/µs (最小値)
- システム・レベル診断機能
- 安全関連の認定:
- DIN VDE V 0884-11 (VDE V 0884-11) に準拠した強化絶縁耐圧:6000VPK2017-01
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:4250VRMS (1 分間)
- CISPR-11 および CISPR-25 EMI 規格に準拠
AMC3330 に関する概要
AMC3330 は、デバイスのローサイドから単一電源で動作できる完全統合型絶縁 DC/DC コンバータを備えた高精度絶縁アンプです。その容量性強化絶縁バリアは、VDE V 0884-11 および UL1577 に準じて認定済みであり、異なる同相電圧レベルで動作するシステムの各部を分離し、低電圧部分を損傷から保護します。
AMC3330 の入力は、高電圧信号を検出するために、抵抗分圧ネットワークなどの高インピーダンス電圧信号ソースに直接接続するよう最適化されています。内蔵の絶縁 DC/DC コンバータにより非グランド基準信号を測定できるため、ノイズが多くスペースに制約があるアプリケーション向けのユニークなソリューションとして活用できます。
このデバイスの優れた性能により、正確な電圧監視と制御がサポートされます。AMC3330 の内蔵 DC/DC コンバータ・フォルト検出および診断出力ピンを使用すると、システム・レベルの設計と診断を簡素化できます。
AMC3330 は、温度範囲 (-40℃~+125℃) で動作が規定されています。