BQ2002CSN

最終購入段階

負の dV と PVT に対処、NiCd/NiMH バッテリ充電コントローラ | D | 8 | 0 to 70

次の製品と同じ: BQ2002CSN.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available
BQ2002CSN は生産中止予定です
open-in-new 代替品と比較

比較対象デバイスと類似の機能。

BQ25172DSGR アクティブ QFN パッケージ封止、0.8A、1 ~ 6 セル、NiMH スタンドアロン リニア チャージャ | DSG | 8 | -40 to 125

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ2002CSNTR 最終購入段階 カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

BQ2002C に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE

BQ2002C の特徴

  • Fast charge of nickel cadmium
    or nickel-metal hydride batteries
  • Direct LED output displays charge status
  • Fast-charge termination by -.V, maximum voltage,
    maximum temperature, and maximum time
  • Internal band-gap voltage reference
  • Selectable pulse-trickle charge rates
  • Low-power mode
  • 8-pin 300-mil DIP or 150-mil SOIC

BQ2002C に関する概要

The bq2002C Fast-Charge IC is a lowcost CMOS battery-charge controller providing reliable charge termination for both NiCd and NiMH battery applications. Controlling a current-limited or constant-current supply allows the bq2002C to be the basis for a cost effective stand-alone or system-integrated charger. The bq2002C integrates fast charge with pulsed-trickle control in a single IC for charging one or more NiCd or NiMH battery cells.

Fast charge is initiated on application of the charging supply or battery replacement. For safety, fast charge is inhibited if the battery temperature and voltage are outside configured limits.

Fast charge is terminated by any of the following:

  • Peak voltage detection (PVD)
  • Negative delta voltage (–ΔV)
  • Maximum voltage
  • Maximum temperature
  • Maximum time

After fast charge, the bq2002C pulsetrickles the battery per the preconfigured limits. Fast charge may be inhibited using the INH pin. The bq2002C may also be placed in low standby-power mode to reduce system power consumption.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ2002CSNTR 最終購入段階 カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら