BQ20Z40PW-R1

新規設計での使用を推奨しません

Impedance Track™ テクノロジー採用、SBS 1.1 準拠、バッテリ残量計 | PW | 20 | -40 to 85

次の製品と同じ: BQ20Z40PW-R1.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available
BQ20Z40PW-R1 は新規設計での使用を推奨しません
open-in-new 代替品と比較

比較対象デバイスと類似の機能。

BQ40Z50RSMR アクティブ 1 ~ 4 セルの直列リチウムイオン バッテリ パック マネージャ | バッテリ残量計 | RSM | 32 | -40 to 85

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ20Z40PWR-R1 新規設計での使用を推奨しません
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

BQ20Z40-R1 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 20
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 70 | TUBE

BQ20Z40-R1 の特徴

  • Next Generation Patented Impedance Track™ Technology Accurately
    Measures Available Charge in Li-Ion and Li-Polymer Batteries
    • Better Than 1% Error Over the Lifetime of the Battery
  • Supports the Smart Battery Specification SBS V1.1
  • Flexible Configuration for 2-Series, 3-Series, and 4-Series
    Cell Li-Ion and Li-Polymer Batteries
  • Powerful 8-Bit RISC CPU With Ultralow Power Modes
  • Full Array of Programmable Protection Features
    • Voltage, Current, and Temperature
  • Complies with JEITA Guidelines
  • Added Flexibility to Handle More Complex Charging Profiles
  • Lifetime Data Logging
  • Supports SHA-1 Authentication
  • Available in 20-Pin TSSOP (PW) and 32-Pin QFN (RSM) Packages
  • APPLICATIONS
    • Notebook PCs
    • Medical and Test Equipment
    • Portable Instrumentation

Impedance Track is a trademark of Texas Instruments.

BQ20Z40-R1 に関する概要

The bq20z40-R1 SBS-compliant gas gauge and protection IC, incorporating patented Impedance Track™ technology, is designed for battery-pack or in-system installation. The bq20z40-R1 measures and maintains an accurate record of available charge in Li-Ion or Li-Polymer batteries using its integrated high-performance analog peripherals. Thebq20z40-R1 monitors capacity change, battery impedance, open-circuit voltage, and other critical parameters of the battery pack, and reports the information to the system host controller over a serial-communication bus. It is designed to work with the bq29330 analog front-end (AFE) protection IC to maximize functionality and safety, while minimizing external component count and cost in smart battery circuits.

The Impedance Track™ technology continuously analyzes the battery impedance, resulting in superior gas-gauging accuracy. This enables the remaining capacity to be calculated with discharge rate, temperature, and cell aging, which are all accounted for during each stage of every cycle.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ20Z40PWR-R1 新規設計での使用を推奨しません
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら