BQ24040

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Charge current (max) (A) 1 Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, Input OVP, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 6.5 Absolute max Vin (max) (V) 30 Control topology Linear Battery charge voltage (min) (V) 4.2 Battery charge voltage (max) (V) 4.2 Control interface Standalone (RC-Settable) TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) 0 to 125
Rating Catalog Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Charge current (max) (A) 1 Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, Input OVP, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 6.5 Absolute max Vin (max) (V) 30 Control topology Linear Battery charge voltage (min) (V) 4.2 Battery charge voltage (max) (V) 4.2 Control interface Standalone (RC-Settable) TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) 0 to 125
WSON (DSQ) 10 4 mm² (2 mm × 2 mm)
  • 充電
    • 1% の充電電圧精度
    • 10% の充電電流精度
    • 最大入力電流制限として USB 100mA と 500mA をピン選択可能
    • 終端とプリチャージのスレッショルドをプログラム可能、BQ24040 および BQ24045
    • BQ24045 による高電圧 (4.35V) ケミストリーのサポート
  • 保護
    • 入力定格 30V、6.6V または 7.1V の入力過電圧保護機能付き
    • 入力電圧のダイナミックな電源管理
    • 125℃のサーマル・レギュレーション、150℃のサーマル・シャットダウン保護
    • OUT 短絡保護および ISET 短絡検出
    • バッテリ NTC により JEITA 範囲全体で動作 - 低温時は ½ 高速充電電流、高温時は 4.06V、BQ24040 および BQ24045
    • 固定の 10 時間安全タイマ、BQ24040 および BQ24045
  • システム
    • サーミスタ付きバッテリ・パックがない場合の自動終端およびタイマ・ディスエーブル・モード (TTDM)、BQ24040 および BQ24045
    • ステータス表示 - 充電中/完了
    • 小型 2 × 2mm 2 DFN-10 パッケージで供給
    • 生産ライン・テスト用の自動スタート機能を内蔵、BQ24041
  • 機能安全対応 (BQ24074)
  • 安全関連認証:
    • IEC 62368-1 CB 認証 (BQ24040、BQ24045)
  • 充電
    • 1% の充電電圧精度
    • 10% の充電電流精度
    • 最大入力電流制限として USB 100mA と 500mA をピン選択可能
    • 終端とプリチャージのスレッショルドをプログラム可能、BQ24040 および BQ24045
    • BQ24045 による高電圧 (4.35V) ケミストリーのサポート
  • 保護
    • 入力定格 30V、6.6V または 7.1V の入力過電圧保護機能付き
    • 入力電圧のダイナミックな電源管理
    • 125℃のサーマル・レギュレーション、150℃のサーマル・シャットダウン保護
    • OUT 短絡保護および ISET 短絡検出
    • バッテリ NTC により JEITA 範囲全体で動作 - 低温時は ½ 高速充電電流、高温時は 4.06V、BQ24040 および BQ24045
    • 固定の 10 時間安全タイマ、BQ24040 および BQ24045
  • システム
    • サーミスタ付きバッテリ・パックがない場合の自動終端およびタイマ・ディスエーブル・モード (TTDM)、BQ24040 および BQ24045
    • ステータス表示 - 充電中/完了
    • 小型 2 × 2mm 2 DFN-10 パッケージで供給
    • 生産ライン・テスト用の自動スタート機能を内蔵、BQ24041
  • 機能安全対応 (BQ24074)
  • 安全関連認証:
    • IEC 62368-1 CB 認証 (BQ24040、BQ24045)

BQ2404x シリーズのデバイスは、スペースに制約のあるポータブル・アプリケーションを対象とした高集積リチウムイオンおよびリチウムポリマ・リニア・チャージャ・デバイスです。このデバイスは、USB ポートまたは AC アダプタで動作します。入力電圧範囲が高く、入力過電圧保護が搭載されているため、レギュレーションのない低コストのアダプタもサポートできます。

BQ2404x には、バッテリを充電する電源出力が 1 つあります。平均システム負荷によって 10 時間の安全タイマ内でバッテリをフル充電できなくならない限り、バッテリと並行してシステム負荷を使用できます。

バッテリの充電は、コンディショニング、定電流、定電圧の 3 フェーズで行われます。すべての充電フェーズで、内部の制御ループが IC の接合部温度を監視し、内部温度スレッショルドを超えた場合には充電電流を減少させます。

充電器の出力段と、充電電流検出機能は、完全に統合されています。チャージャには、高精度の電流および電圧レギュレーション・ループ、充電ステータスの表示、および充電終了の機能があります。プリチャージ電流および終了電流スレッショルドは、BQ24040 および BQ24045 上にある外部抵抗を介してプログラムできます。高速充電電流値も外部抵抗を介してプログラムできます。

BQ2404x シリーズのデバイスは、スペースに制約のあるポータブル・アプリケーションを対象とした高集積リチウムイオンおよびリチウムポリマ・リニア・チャージャ・デバイスです。このデバイスは、USB ポートまたは AC アダプタで動作します。入力電圧範囲が高く、入力過電圧保護が搭載されているため、レギュレーションのない低コストのアダプタもサポートできます。

BQ2404x には、バッテリを充電する電源出力が 1 つあります。平均システム負荷によって 10 時間の安全タイマ内でバッテリをフル充電できなくならない限り、バッテリと並行してシステム負荷を使用できます。

バッテリの充電は、コンディショニング、定電流、定電圧の 3 フェーズで行われます。すべての充電フェーズで、内部の制御ループが IC の接合部温度を監視し、内部温度スレッショルドを超えた場合には充電電流を減少させます。

充電器の出力段と、充電電流検出機能は、完全に統合されています。チャージャには、高精度の電流および電圧レギュレーション・ループ、充電ステータスの表示、および充電終了の機能があります。プリチャージ電流および終了電流スレッショルドは、BQ24040 および BQ24045 上にある外部抵抗を介してプログラムできます。高速充電電流値も外部抵抗を介してプログラムできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ2404x 1A、シングル入力、シングル・セル・リチウムイオンおよびリチウムポリマ・バッテリ・チャージャ、自動スタート機能付き データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) 2023/06/14
技術記事 Benefits of rechargeable batteries in real-time location system trackers PDF | HTML 2020/08/10
技術記事 Accelerate your electric mask design PDF | HTML 2020/07/01
機能安全情報 BQ24040 Pin FMA 2020/01/15
機能安全情報 BQ2404x FIT Rate 2019/12/20
アプリケーション・ノート BQ2404x, BQ2405x, and BQ2409x Frequently Asked Questions 2019/02/25
アプリケーション・ノート BQ24040 Quick Start Guide 2018/06/28
技術記事 How to choose the right linear charger for your application PDF | HTML 2017/11/17
アナログ デザイン ジャーナル Battery-charging considerations for low-power applications 2016/04/26
製品概要 Battery Management Solutions for Point of Sale Systems 2014/08/18
製品概要 Battery Management Solutions for Wearable and Fitness Devices (Rev. C) 2014/08/18
アプリケーション・ノート Building your own Battery Simulator 2013/10/14
製品概要 Power Bank Charger ICs 2013/02/25
EVM ユーザー ガイド (英語) 1-A Single-Input, Single-Cell Li-Ion Battery Charger 2012/12/31
アプリケーション・ノート Selecting the Best bq2404x/5x/9x Single Cell Battery Charger for your Applicatio 2012/11/29
アナログ デザイン ジャーナル Charging a three-cell nickel-based battery pack with a Li-Ion charger 2012/04/26
アナログ デザイン ジャーナル 2Q 2012 Issue Analog Applications Journal 2012/04/26

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ24040EVM — BQ24040 評価モジュール: 0.8A、シングル入力、単セル、リチウムイオン・バッテリー・チャージャ

BQ24040 Evaluation Module: 1A Single-Input, Single-Cell Li-Ion Battery Charger

The bq2404x series of devices are highly integrated Li-ion linear charger devices targeted at space-limited portable applications. The devices operate from either a USB port or AC adapter.The bq2404x has a single power (...)

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
リファレンス・デザイン

TIDA-00042 — 1 A、1 入力、シングル・セル・リチウムイオン・バッテリ・チャージャ・リファレンス・デザイン

This reference design is targeted at space-limited portable applications. The devices in the design operate from either a USB port or AC adapter. The solution has a single power output that charges the battery. A system load can be placed in parallel with the battery as long as the average system (...)

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSQ) 10 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ