パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DSQ) | 10 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
BQ24040 の特徴
- 充電
- 1% の充電電圧精度
- 10% の充電電流精度
- 最大入力電流制限として USB 100mA と 500mA をピン選択可能
- 終端とプリチャージのスレッショルドをプログラム可能、BQ24040 および BQ24045
- BQ24045 による高電圧 (4.35V) ケミストリーのサポート
- 保護
- 入力定格 30V、6.6V または 7.1V の入力過電圧保護機能付き
- 入力電圧のダイナミックな電源管理
- 125℃のサーマル・レギュレーション、150℃のサーマル・シャットダウン保護
- OUT 短絡保護および ISET 短絡検出
- バッテリ NTC により JEITA 範囲全体で動作 - 低温時は ½ 高速充電電流、高温時は 4.06V、BQ24040 および BQ24045
- 固定の 10 時間安全タイマ、BQ24040 および BQ24045
- システム
- サーミスタ付きバッテリ・パックがない場合の自動終端およびタイマ・ディスエーブル・モード (TTDM)、BQ24040 および BQ24045
- ステータス表示 - 充電中/完了
- 小型 2 × 2mm 2 DFN-10 パッケージで供給
- 生産ライン・テスト用の自動スタート機能を内蔵、BQ24041
- 機能安全対応 (BQ24074)
- 安全関連認証:
- IEC 62368-1 CB 認証 (BQ24040、BQ24045)
BQ24040 に関する概要
BQ2404x シリーズのデバイスは、スペースに制約のあるポータブル・アプリケーションを対象とした高集積リチウムイオンおよびリチウムポリマ・リニア・チャージャ・デバイスです。このデバイスは、USB ポートまたは AC アダプタで動作します。入力電圧範囲が高く、入力過電圧保護が搭載されているため、レギュレーションのない低コストのアダプタもサポートできます。
BQ2404x には、バッテリを充電する電源出力が 1 つあります。平均システム負荷によって 10 時間の安全タイマ内でバッテリをフル充電できなくならない限り、バッテリと並行してシステム負荷を使用できます。
バッテリの充電は、コンディショニング、定電流、定電圧の 3 フェーズで行われます。すべての充電フェーズで、内部の制御ループが IC の接合部温度を監視し、内部温度スレッショルドを超えた場合には充電電流を減少させます。
充電器の出力段と、充電電流検出機能は、完全に統合されています。チャージャには、高精度の電流および電圧レギュレーション・ループ、充電ステータスの表示、および充電終了の機能があります。プリチャージ電流および終了電流スレッショルドは、BQ24040 および BQ24045 上にある外部抵抗を介してプログラムできます。高速充電電流値も外部抵抗を介してプログラムできます。