パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGE) | 24 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
BQ25886 の特徴
- 高効率の 2A、1.5MHz スイッチ・モード昇圧型充電器
- 5V アダプタ、7.6V バッテリ、1A 充電で 93.4% の充電効率
- USB 入力および 2 セルのリチウムイオン・バッテリ用に最適化
- 単一入力で、USB 入力アダプタに対応
- 4.3V~6.2V の入力電圧範囲に対応、入力電圧の絶対最大定格 20V
- USB2.0、USB3.0 規格のアダプタに対応する入力電流制限 (500mA~3.3A)
- 内蔵 USB D+/D- により USB SDP、CDP、DCP、非標準アダプタを自動検出
- PowerPath 管理を備えたスタンドアロン機能
- 17mΩ のバッテリ放電 MOSFET による最高水準のバッテリ放電効率
- ナロー VDC (NVDC) PowerPath 管理
- バッテリ未接続または深放電状態でも即時オン
- バッテリ補助モードで理想ダイオード動作
- VSET ピンにより充電電圧を調整可能、8.2V、8.4V、8.7V、8.8V に対応
- ICHGSET ピンにより充電電流を調整可能、100~2200mA に対応
- ILIM ピンにより入力電流制限を調整可能
- 入力電流オプティマイザ (ICO) により、アダプタの過負荷を引き起こさずに入力電力を最大化
- すべての MOSFET、電流センシング、ループ補償を含む高度な統合
- 高精度
- ±0.5% の充電電圧レギュレーション
- ±5% の充電電流レギュレーション
- ±7.5% の入力電流レギュレーション
- 安全性
- 充電でのバッテリ温度センシング
- サーマル・レギュレーションおよびサーマル・シャットダウン
BQ25886 に関する概要
BQ25886 は、2 セル (2s) リチウム・イオンおよびリチウム・ポリマー・バッテリ用の、高度に統合された 2A 昇圧型スイッチ・モード・バッテリ充電管理およびシステム PowerPath 管理 (即時電源オンと正確な終了制御が可能) デバイスです。 BQ25886 は PowerPath と OTG を備えたスタンドアロン・ソリューションです。