BQ25996

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Charge current (max) (A) 16.2 Features Input OVP, Integrated ADC Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 22 Absolute max Vin (max) (V) 40 Control topology Flash Charger Battery charge voltage (min) (V) 3 Battery charge voltage (max) (V) 4.65 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Charge current (max) (A) 16.2 Features Input OVP, Integrated ADC Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 22 Absolute max Vin (max) (V) 40 Control topology Flash Charger Battery charge voltage (min) (V) 3 Battery charge voltage (max) (V) 4.65 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YFF) 80 13.006845 mm² (4.071 mm × 3.195 mm)
  • 1 セルのバッテリと 16A の高速充電をサポートするピーク効率 98.3% のスイッチト キャパシタ並列チャージャ
  • 双方向 4:1、3:1、2:1、1:1 の変換比を選択可能なスイッチト キャパシタ アーキテクチャ
  • ACFET ゲート駆動にゲート駆動信号を供給
  • 5µA 未満のスタンバイ バイアス電流向けの低消費電力モード ピン
  • 幅広い入力電圧をサポート
    • 最大 22V の動作時入力電圧

    • 最大 40V の入力電圧に加え、外付け ACFET および外付け ACFET なしの 28V をオプション追加可能

  • 安全な動作の実現に役立つ、プログラマブルな各種保護機能を統合
    • 最大 40V の外付け ACFET による入力過電圧保護機能 (VAC_OVP と VBUS_OVP)
    • バッテリ過電圧保護 (VBAT_OVP)
    • 入力過電流保護 (IBUS_OCP)
    • 出力の過電圧保護 (VOUT_OVP) と過電流保護 (IBAT_OCP)
    • アダプタの抜け検出およびブースト バック防止を目的とした入力低電流保護 (IBUS_UCP)
    • 入出力短絡保護 (IBUS_RCP と IBUS_SCP)
    • 接合部過熱保護 (TDIE_FLT)
  • プログラム可能な設定によるシステム最適化
    • 割り込みおよび割り込みマスク
    • ADC の読み取りと構成
  • 電圧、電流、温度モニタリングのための 16 ビット ADC を内蔵
  • 1 セルのバッテリと 16A の高速充電をサポートするピーク効率 98.3% のスイッチト キャパシタ並列チャージャ
  • 双方向 4:1、3:1、2:1、1:1 の変換比を選択可能なスイッチト キャパシタ アーキテクチャ
  • ACFET ゲート駆動にゲート駆動信号を供給
  • 5µA 未満のスタンバイ バイアス電流向けの低消費電力モード ピン
  • 幅広い入力電圧をサポート
    • 最大 22V の動作時入力電圧

    • 最大 40V の入力電圧に加え、外付け ACFET および外付け ACFET なしの 28V をオプション追加可能

  • 安全な動作の実現に役立つ、プログラマブルな各種保護機能を統合
    • 最大 40V の外付け ACFET による入力過電圧保護機能 (VAC_OVP と VBUS_OVP)
    • バッテリ過電圧保護 (VBAT_OVP)
    • 入力過電流保護 (IBUS_OCP)
    • 出力の過電圧保護 (VOUT_OVP) と過電流保護 (IBAT_OCP)
    • アダプタの抜け検出およびブースト バック防止を目的とした入力低電流保護 (IBUS_UCP)
    • 入出力短絡保護 (IBUS_RCP と IBUS_SCP)
    • 接合部過熱保護 (TDIE_FLT)
  • プログラム可能な設定によるシステム最適化
    • 割り込みおよび割り込みマスク
    • ADC の読み取りと構成
  • 電圧、電流、温度モニタリングのための 16 ビット ADC を内蔵

BQ25996 は、1 セルのリチウムイオン バッテリ向けのデュアル フェーズ スイッチト キャパシタ アーキテクチャを使用した、ピーク効率 98.3% の 16A バッテリ充電ソリューションです。スイッチト キャパシタ アーキテクチャにより、コンバータのモードと入力電圧に応じて、ケーブル電流を充電電流の 1/4、1/3、または 1/2 にでき、ケーブルの電源損失を低減して、温度上昇を抑えられます。デュアルフェーズ アーキテクチャにより、充電効率が上がり、入力と出力に必要な容量は減少します。BQ25790 などのメイン充電器を使用した場合、システムはプリチャージから定電流 (CC)、低電圧 (CV)、終了までを超低電力損失で高速充電することができます。

BQ25996 は、内蔵 MOSFET を介したバイパス モード充電もサポートしています。

このデバイスは、CMSRC レギュレーション ピンを基準とした、外付け N-FET またはシングル N-FET の制御とドライバをサポートしています。

BQ25996 は、1 セルのリチウムイオン バッテリ向けのデュアル フェーズ スイッチト キャパシタ アーキテクチャを使用した、ピーク効率 98.3% の 16A バッテリ充電ソリューションです。スイッチト キャパシタ アーキテクチャにより、コンバータのモードと入力電圧に応じて、ケーブル電流を充電電流の 1/4、1/3、または 1/2 にでき、ケーブルの電源損失を低減して、温度上昇を抑えられます。デュアルフェーズ アーキテクチャにより、充電効率が上がり、入力と出力に必要な容量は減少します。BQ25790 などのメイン充電器を使用した場合、システムはプリチャージから定電流 (CC)、低電圧 (CV)、終了までを超低電力損失で高速充電することができます。

BQ25996 は、内蔵 MOSFET を介したバイパス モード充電もサポートしています。

このデバイスは、CMSRC レギュレーション ピンを基準とした、外付け N-FET またはシングル N-FET の制御とドライバをサポートしています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

詳細なデータシートを入手できます。リクエストする

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ25996 I2C 制御、1 セル、16A スイッチト キャパシタ並列バッテリ チャージ ャ PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/11

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFF) 80 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ