パッケージ情報
パッケージ | ピン数 DSBGA (YZF) | 15 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
BQ27742-G1 の特徴
- シングルセル・リチウムイオン・アプリケーション向けのバッテリ残量計およびプロテクタ
- マイクロコントローラ・ペリフェラルによる機能:
- 低値検知抵抗(5mΩ~20mΩ)による高精度の16ビット・ハイサイド・クーロン・カウンタ
- バッテリ温度レポート用の外部および内部温度センサ
- 現在のデータおよび寿命全体を通じたデータを記録
- 64バイトの不揮発性スクラッチ・パッド・フラッシュ
- SHA-1認証機能
- 低値検知抵抗(5mΩ~20mΩ)による高精度の16ビット・ハイサイド・クーロン・カウンタ
- 特許を取得した Impedance Track™技術に基づくバッテリ残量計測
- バッテリ放電曲線をモデリングし、バッテリが空になるまでの時間を正確に予測
- 経年変化、自己放電、温度およびレートがバッテリに与える影響に対して自動的に調整
- ハイサイドNMOS保護FETドライブを内蔵
- ハードウェア・ベースの安全性と保護機能:
- 過電圧(OVP)
- 低電圧(UVP)
- 充電時の過電流(OCC)
- 放電時の過電流(OCD)
- 放電時の短絡(SCD)
- ホスト・システムとの通信用のI2CおよびHDQインターフェイス・フォーマット
- 超小型の15ボール NanoFree™ DSBGA
BQ27742-G1 に関する概要
テキサス・インスツルメンツのbq27742-G1は、特許取得済みの Impedance Track™技術を採用したシングルセル・リチウムイオン・バッテリ・パック用の残量計であり、バッテリ残量およびシステム動作時間の極めて高精度なレート/温度/経年変化補償予測を提供できます。また、ハイサイド・プロテクタを完全統合しているため、個別にリチウムイオン保護回路を設ける必要がなく、過電圧、低電圧、充電時の過電流、放電時の過電流、放電時の短絡といった状態に対する、さまざまな高精度のフォルト検出機能を備えています。ハードウェア保護機能は、内蔵されたデータ・フラッシュを使用してプログラミング可能なため、既存のデバイスを簡単に再構成して、さまざまな最終機器のニーズに応えることができます。
この残量計は、バッテリ残量(mAh)、充電状態(%)、空になるまでの動作時間(分単位)、電圧(mV)、電流(mA)、温度(℃)などの情報を提供する一方、バッテリの全寿命を通じて重要なパラメータを記録することもできます。また、ホストへの割り込みにも対応しており、検出されたさまざまな重要なバッテリ状態をシステムに通知します。
DSBGAは、スペースに制約のあるアプリケーションに最適な15ボール・パッケージ(2.78mm×1.96mm)です。