BQ27Z561YPHR-R2

アクティブ

1 シリーズ (1 個の直列) セル リチウムイオン バッテリ パック向け、Impedance Track バッテリ残量計ソリューション | YPH | 12 | -40 to 85

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: BQ27Z561YPHR-R2.A, BQ27Z561YPHR-R2.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SnAgCu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

BQ27Z561-R2 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 DSBGA (YPH) | 12
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

BQ27Z561-R2 の特徴

  • 最小 1mΩ のハイサイドおよびローサイド電流センス抵抗をサポート
  • バッテリの健全性状態 (SOH) に関する拡張アルゴリズムを通じて、パック側の残量測定をサポート
  • OCV (開路電圧) の予測値に基づく Fast QMax 更新オプション
  • SHA-256 認証レスポンダによるバッテリ パックのセキュリティ強化
  • 洗練された充電アルゴリズム
    • JEITA
    • 拡張充電
    • RSOC 充電補償オプション
  • 2 つの独立した ADC
    • 電流と電圧の同時サンプリングに対応
    • 入力オフセット誤差の高精度クーロン カウン:1 µV 未満 (標準値)
  • 低い電圧動作:2V
  • 広範な電流アプリケーション:1mA ~ 5A
  • アクティブ High または Low のパルスまたはレベル割り込みピン
  • バッテリ トリップ ポイント (BTP) をサポート
  • 低消費電力モード (一般的なバッテリ パックの動作範囲の条件)
    • スリープ モード (標準値):< 11µA
    • ディープ スリープ モード (標準値):< 9µA
    • ハイバネーション モード (標準値):< 3µA
    • オフ モード (標準値):< 1.9µA
  • 内部および外部温度検知機能
  • 診断用の寿命データ モニタとブラック ボックス レコーダ
  • 400kHz の I2C バス通信インターフェイスによる高速なプログラミングとデータ アクセス
  • ホスト通信用 HDQ One-Wire
  • 小型 12 ピン DSBGA パッケージ (YPH)

BQ27Z561-R2 に関する概要

テキサス・インスツルメンツの BQ27Z561-R2 Impedance Track™ バッテリ残量計ソリューションは高度に統合された、正確な 1 シリーズ (1 個の直列) セルのバッテリ残量計で、フラッシュによりプログラム可能なカスタム RISC (Reduced Instruction-Set CPU) と、リチウムイオンおよびリチウムポリマ バッテリ パック用の SHA-256 認証機能が搭載されています。1 シリーズ セル機能には、容量を増やすための並列セルも含まれています。

BQ27Z561-R2 バッテリ残量計は、I2C 互換および HDQ One-Wire インターフェイスを使用して通信を行います。また、高精度残量測定アプリケーションに役立つ複数の重要な機能を搭載しています。温度検出機能 (内部および外部のオプション) が内蔵されており、システムとバッテリの温度を測定できます。

内蔵の SHA-256 機能は、システムとパックとの間でセキュアな識別を行うため役立ちます。割り込みおよび BTP 機能により、BQ27Z561-R2 デバイスは、特定の充電状態 (SOC) 、電圧、または温度条件が発生したときにシステムに通知します。低電圧動作により、システムは著しく放電された状態でもバッテリの監視を継続できます。アクティビティの少ない状況では、本デバイスを低消費電力のクーロン カウント (CC) モードに設定してください。このモードでは、本デバイスは動作電流を大幅に減らした状態でクーロン カウントを続行できます。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら