BQ30Z554DBTR-R1

アクティブ

2 直列 / 3 直列 / 4 直列、リチウムイオン バッテリ パック マネージャ | DBT | 30 | -40 to 85

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: BQ30Z554DBTR-R1.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ30Z554DBT-R1 アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 60 | TUBE
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

BQ30Z554-R1 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (DBT) | 30
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

BQ30Z554-R1 の特徴

  • Fully Integrated 2-Series, 3-Series, and 4-Series
    Li-Ion or Li-Polymer
    Cell Battery Pack Manager and Protection
  • High Side N-CH Protection FET Drive
  • Impedance Track Gas Gauging
  • Integrated Cell Balancing While Charging or At Rest
  • PF Snapshot and Black Box Technology Analyze
    Returned Packs
  • AC Peak Power Information Capability
    (TURBO Mode)
  • SBS v1.1 Interface
  • Low Power Modes
    • Low Power: < 180 µA
    • Sleep < 76 µA
  • Complete Set of Advanced Protections:
    • Internal Cell Short
    • Cell Imbalance
    • Cell Voltage
    • Overcurrent
    • Temperature
    • FET Protection
  • Sophisticated Charge Algorithms
    • JEITA
    • Enhanced Charging
    • Adaptive Charging
    • Cell Balancing While Charging or At Rest
  • General Purpose Output for Power Interrupt
  • Diagnostic Lifetime Data Monitor
  • SHA-1 Authentication
  • Small Package: TSSOP

BQ30Z554-R1 に関する概要

The bq30z554-R1 device is a fully integrated Impedance Track gas gauge and analog monitoring single-package solution that provides protection and monitoring with authentication for 2-series, 3-series, and 4-series cell Li-Ion battery packs. The bq30z554-R1 device incorporates sophisticated algorithms that offer cell balancing while charging or at rest.

The device communicates via an SBS v1.1 interface, providing high accuracy cell parameter reporting and control of battery pack operation, and can be designed into systems that require AC peak power (TURBO mode), using a method to ensure that system performance is not disrupted.

An optimum balance of quick response hardware-based protection along with intelligent CPU control delivers an ideal pack solution. The device has flexible user-programmable settings of critical system parameters, such as voltage, current, temperature, and cell imbalance, among other conditions.

The bq30z554-R1 device has advanced charge algorithms, including JEITA support, enhanced cell charging, and adaptive charging compensating charge losses, enabling faster charging. In addition, the bq30z554-R1 device can monitor critical parameters over the life of the battery pack, tracking usage conditions.

A general purpose output is used for power interruption, employing an external push button switch.

The advanced snapshot and black box functionality show critical information for analysis of returned battery packs.

SHA-1 authentication with secure memory for authentication keys enables identification for genuine battery packs beyond doubt.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ30Z554DBT-R1 アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 60 | TUBE
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら