BQ40Z50RSMT-R1

アクティブ

Turbo Mode 1.0 サポート、1 ~ 4 個の直列リチウムイオン バッテリ パック マネージャ | RSM | 32 | -40 to 85

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: BQ40Z50RSMT-R1.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ40Z50RSMR-R1 アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu | Sn
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RSM) | 32
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

BQ40Z50-R1 の特徴

  • Fully Integrated 1-Series, 2-Series, 3-Series, and
    4-Series Li-Ion or Li-Polymer Cell Battery Pack
    Manager and Protection
  • Next-Generation Patented Impedance Track™
    Technology Accurately Measures Available
    Charge in Li-Ion and Li-Polymer Batteries
  • High Side N-CH Protection FET Drive
  • Integrated Cell Balancing While Charging or At
    Rest
  • Full Array of Programmable Protection Features
    • Voltage
    • Current
    • Temperature
    • Charge Timeout
    • CHG/DSG FETs
    • AFE
  • Sophisticated Charge Algorithms
    • JEITA
    • Enhanced Charging
    • Adaptive Charging
    • Cell Balancing
  • Supports TURBO BOOST Mode
  • Supports Battery Trip Point (BTP)
  • Diagnostic Lifetime Data Monitor and Black Box
    Recorder
  • LED Display
  • Supports Two-Wire SMBus v1.1 Interface
  • SHA-1 Authentication
  • Compact Package: 32-Lead QFN (RSM)

BQ40Z50-R1 に関する概要

The bq40z50-R1 device, incorporating patented Impedance Track™ technology, is a fully integrated, single-chip, pack-based solution that provides a rich array of features for gas gauging, protection, and authentication for 1-series, 2-series, 3-series, and 4-series cell Li-Ion and Li-Polymer battery packs.

Using its integrated high-performance analog peripherals, the bq40z50-R1 device measures and maintains an accurate record of available capacity, voltage, current, temperature, and other critical parameters in Li-Ion or Li-Polymer batteries, and reports this information to the system host controller over an SMBus v1.1 compatible interface.

The bq40z50-R1 device supports TURBO BOOST mode by providing the available max power and max current to the host system. The device also supports Battery Trip Point to send a BTP interrupt signal to the host system at the pre-set state of charge thresholds.

The bq40z50-R1 provides software-based 1st- and 2nd-level safety protection against overvoltage, undervoltage, overcurrent, short-circuit current, overload, and overtemperature conditions, as well as other pack- and cell-related faults.

SHA-1 authentication, with secure memory for authentication keys, enables identification of genuine battery packs.

The compact 32-lead QFN package minimizes solution cost and size for smart batteries while providing maximum functionality and safety for battery gauging applications.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ40Z50RSMR-R1 アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら