パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RSM) | 32 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
BQ40Z80 の特徴
- 完全に統合された 2~6 直列リチウムイオンまたはリチウムポリマ・セル・バッテリ・パック・マネージャおよび保護
- 特許取得済みの次世代 Impedance Track テクノロジーにより、リチウムイオンおよびリチウムポリマ・バッテリ内の利用可能な電荷量を正確に計測
- マルチファンクション・ピンの設定により、各種のアプリケーションをサポート
- 楕円曲線暗号 (ECC) または SHA-1 認証をサポート
- ハイサイドの N-CH 保護 FET ドライブ
- 充電中または休止時のセル・バランス機能を内蔵
- 29Ah のバッテリをネイティブにサポートし、スケーリングによりさらに大きな容量に対応可能
- 多様なプログラマブル保護機能
- 電圧
- 電流
- 温度
- 充電タイムアウト
- CHG/DSG FET
- AFE
- 洗練された充電アルゴリズム
- JEITA
- 強化充電
- 適応型の充電機能
- セル・バランス
- TURBO モード 2.0 / Intel DBPTv2 (Dynamic Battery Power Technology) をサポート
- 診断用の寿命データ・モニタとブラック・ボックス・レコーダ
- LED ディスプレイ
- 2 線式 SMBus v1.1 インターフェイスをサポート
- IATA 対応
- 小型パッケージ:32 ピン QFN (RSM)
BQ40Z80 に関する概要
特許取得済みの Impedance Track™ テクノロジーを採用した BQ40Z80 デバイスは、2~6 直列セル・リチウムイオンまたはリチウムポリマ・バッテリ・パック向けの残量計、保護、認証などの豊富な機能を備えたシングル・チップの完全統合型パック・ベース・ソリューションです。
BQ40Z80 デバイスは、統合型の高性能アナログ・ペリフェラルを使用し、リチウムイオンまたはリチウムポリマ・バッテリの使用可能容量、電圧、電流、温度、その他の重要なパラメータに関する高精度記録の測定と維持を行い、SMBus v1.1 互換のインターフェイスを経由してこれらの情報をシステムのホスト・コントローラに報告します。
楕円曲線暗号 (ECC) または SHA-1 認証と、認証キー用のセキュアなメモリにより、純正品のバッテリ・パックを識別できます。
BQ40Z80 デバイスは、利用可能な最大電力と最大電流をホスト・システムへ供給し、TURBO モード 2.0 / Intel Dynamic Battery Power Technology (DBPTv2) をサポートします。このデバイスには 8 本のマルチファンクション・ピンがあり、サーマル入力、ADC 入力、汎用入出力 (GPIO) ピン、存在ピン、LED 機能、ディスプレイ・ボタン入力、その他の機能に設定できます。ステータスおよびフラグ・レジスタは GPIO にマップでき、ホスト・プロセッサへの割り込みとして使用されます。