BQ51003
- 高集積ワイヤレス給電レシーバ・ソリューション ― 2.5W給電用に最適化
- 全体ピークAC-DC効率: 93%
- 完全な同期整流回路
- WPC v1.2準拠の通信制御
- 出力電圧調整
- RXコイルと出力の間に必要な唯一のIC
- Wireless Power Consortium (WPC) v1.2準拠(FODイネーブル)の高精度電流センス
- 整流回路の動的制御により負荷過渡応答を向上
- 動的効率スケーリングにより広範囲の出力電力で性能を最適化
- 適応型の通信制限により安定した通信を実現
- 最大20Vの入力をサポート
- 低消費電力の整流回路による過電圧クランプ(VRECT-OVP=15V)
- サーマル・シャットダウン
- 温度監視、充電完了、フォルト・ホスト制御用の多機能NTC/制御ピン
bq51003は最大2.5Wの給電用に最適化された、携帯機器向けの先進的な高集積ワイヤレス給電レシーバICです。AC/DC電力変換を実現し、Qi v1.2通信プロトコルへの準拠に必要なデジタル制御を内蔵しています。bq500212Aトランスミッタ・コントローラとの組み合わせにより、ワイヤレス給電ソリューション用の完全な非接触電力伝送システムを実現します。誘電式近距離電力伝送の採用により、携帯機器に組み込まれたレシーバ・コイルが、相互結合したインダクタを介して、トランスミッタ・コイルにより伝送される電力を受け取ります。レシーバ・コイルからのAC信号は整流および制御され、接続先のシステムの電源として使用されます。2次側からトランスミッタへのグローバル・フィードバックを確立することで、後方散乱変調により電力伝送プロセスを安定化できます。このフィードバックは、最大2.5Wの給電に対応するQi v1.2通信プロトコルにより確立されます。
bq51003は、低インピーダンスの同期整流回路、低ドロップアウト・レギュレータ、デジタル制御、高精度の電圧/電流ループを内蔵しています。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | bq51003 Qi (WPC v1.2)に準拠した高集積ワイヤレス給電レシーバ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2018/08/24 |
| 試験報告書 | Power Management Reference Design for a Wearable Device with Wireless Charging (Rev. A) | PDF | HTML | 2016/04/14 | |||
| その他の技術資料 | Adapting Qi-compliant wireless-power solutions to low-power wearable products | 2014/06/06 | ||||
| ユーザー・ガイド | bq51003EVM-764 Evaluation Module (WCSP Package) | 2013/11/23 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
SLUC577 — Foreign Object Detection (FOD) Calibration/Tuning Tool
PMP11311 — ワイヤレス充電ウェアラブル デバイス向けに bq51003 と bq25120 を使用した電源のリファレンス デザイン
ウェアラブル デバイスは、常時オン機能とともに長いバッテリ動作時間を実現するために、高度なパワー マネージメントが必要です。 さらに、デバイスは小型の充電式電池を使用でき、かつ小型設計を可能にする必要があります。 このアプリケーション ノートでは、活動監視やスマート ウォッチに対応可能な、ウェアラブル向けのスケーラブルなパワー マネージメント ソリューションについて説明しています。この設計では、リチウムイオン バッテリ チャージャと低静止時電流(Iq)DC/DC 降圧コンバータ、PMOLED ディスプレイ用の昇圧コンバータ、心拍モニタ(HRM)用の昇圧コンバータ、構成可能な低 Iq (...)
TIDA-00318 — 低消費電力ウェアラブル アプリケーション用 Qi(WPC)準拠ワイヤレス チャージャ
このリファレンス デザインは、Qi (チー) 準拠のワイヤレス レシーバ (bq51003) や、充電電流が非常に小さい 1 セル リチウムイオン リニア チャージャ (bq25100) など、低消費電力のウェアラブル デバイスに適しています。超小型サイズ (5 × 15mm2) を特長とし、10mA の低充電電流から最大 250mA まで対応するとともに、最小 1mA の終止電流をサポートします。 この設計は 135mA の充電電流アプリケーション向けです。
TIDA-00668 — 50mA ワイヤレス チャージャ ブースタパックのリファレンス デザイン
TIDA-00668 は、低消費電力の TI Launchpad に電源を供給するための、ワイヤレス充電機能とバッテリ管理ソリューション一式を提供する Booster pack です。この設計は高度に統合された電源管理ソリューションであり、超低消費電力アプリケーションに適しています。
蓄電のために主に使用されているのは、LIR2032 リチウムイオン再充電可能コイン セルです。必要に応じて外部バッテリを接続できるコネクタが用意されています。
TIDA-00712 — スマート ウォッチ用バッテリ マネージメント ソリューションのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、スマートウォッチ向けのバッテリ管理ソリューション (BMS) です。このデザインは、スマートウォッチ アプリケーションのような低消費電力ウェアラブル デバイスに最適です。このデザインは、1 セル用の超低消費電力リチウムイオン リニア チャージャや、高集積の Qi 準拠ワイヤレス パワー レシーバ、コスト効率の優れた電圧 / 電流保護 IC、センス抵抗内蔵のシステム側のバッテリ残量計、LCD ディスプレイ デバイスに最大 28V を出力する昇圧回路を搭載しています。
このデザインは小型サイズ (20mm x 29mm) PCB (...)
TIDA-00881 — 19mm コイルを使用した 50mA ワイヤレス チャージャ ブースタパックのリファレンス デザイン
TIDA-00881 は、各種の低消費電力 TI ローンチパッドに電力を供給するワイヤレス チャージャとバッテリ マネージメント ソリューションを実現するブースタパックのためのリファレンス デザインです。このリファレンス デザインは、高集積のパワー マネージメント ソリューションを提供し、既製品のコイルを使用して超低消費電力アプリケーションを実現するのに最適です。蓄電のために主に使用されているのは、LIR2032 リチウムイオン再充電可能コイン セルです。必要に応じて外部バッテリを接続できるコネクタが用意されています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YFP) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。