パッケージ情報
パッケージ | ピン数 DSBGA (YFP) | 28 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
BQ51003 の特徴
- 高集積ワイヤレス給電レシーバ・ソリューション ― 2.5W給電用に最適化
- 全体ピークAC-DC効率: 93%
- 完全な同期整流回路
- WPC v1.2準拠の通信制御
- 出力電圧調整
- RXコイルと出力の間に必要な唯一のIC
- Wireless Power Consortium (WPC) v1.2準拠(FODイネーブル)の高精度電流センス
- 整流回路の動的制御により負荷過渡応答を向上
- 動的効率スケーリングにより広範囲の出力電力で性能を最適化
- 適応型の通信制限により安定した通信を実現
- 最大20Vの入力をサポート
- 低消費電力の整流回路による過電圧クランプ(VRECT-OVP=15V)
- サーマル・シャットダウン
- 温度監視、充電完了、フォルト・ホスト制御用の多機能NTC/制御ピン
BQ51003 に関する概要
bq51003は最大2.5Wの給電用に最適化された、携帯機器向けの先進的な高集積ワイヤレス給電レシーバICです。AC/DC電力変換を実現し、Qi v1.2通信プロトコルへの準拠に必要なデジタル制御を内蔵しています。bq500212Aトランスミッタ・コントローラとの組み合わせにより、ワイヤレス給電ソリューション用の完全な非接触電力伝送システムを実現します。誘電式近距離電力伝送の採用により、携帯機器に組み込まれたレシーバ・コイルが、相互結合したインダクタを介して、トランスミッタ・コイルにより伝送される電力を受け取ります。レシーバ・コイルからのAC信号は整流および制御され、接続先のシステムの電源として使用されます。2次側からトランスミッタへのグローバル・フィードバックを確立することで、後方散乱変調により電力伝送プロセスを安定化できます。このフィードバックは、最大2.5Wの給電に対応するQi v1.2通信プロトコルにより確立されます。
bq51003は、低インピーダンスの同期整流回路、低ドロップアウト・レギュレータ、デジタル制御、高精度の電圧/電流ループを内蔵しています。