パッケージ情報
パッケージ | ピン数 DSBGA (YFP) | 28 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
BQ51013B の特徴
- 統合型ワイヤレス電源レシーバ・ソリューション
- 全体ピーク AC/DC 効率:93%
- フル同期整流器
- WPC v1.2 準拠の通信制御
- 出力電圧調整
- RX コイルと出力の間に必要な唯一の IC
- Wireless Power Consortium (WPC) v1.2 準拠 (FOD イネーブル) の高精度電流センス
- 整流回路の動的制御により負荷過渡応答を向上
- 動的効率スケーリングにより広範囲の出力電力で性能を最適化
- 適合型の通信制限により安定した通信を実現
- 最大 20V の入力電圧に対応
- 低消費電力の整流回路による過電圧クランプ (V OVP = 15V)
- サーマル・シャットダウン
- 温度監視、充電完了、フォルト・ホスト制御用の多機能 NTC / 制御ピン
BQ51013B に関する概要
BQ51013B は先進的で柔軟性の高いシングルチップの 2 次側デバイスであり、最大 5W を供給可能な携帯アプリケーションのワイヤレス給電に適しています。BQ51013B はレシーバ (RX) の AC/DC 電力変換およびレギュレーションを実現し、Wireless Power Consortium (WPC) Qi v1.2 通信プロトコルの準拠に必要なデジタル制御を内蔵しています。BQ50012A 1 次側コントローラ (またはその他の Qi トランスミッタ) との組み合わせにより、BQ51013B はワイヤレス給電ソリューション用の完全な非接触電力伝送システムを実現します。2 次側から 1 次側へのグローバル・フィードバックを確立して、Qi v1.2 プロトコルを使用する電力伝送プロセスを制御します。
BQ51013B は、低抵抗の同期整流回路、低ドロップアウト・レギュレータ (LDO)、デジタル制御、高精度の電圧 / 電流ループを内蔵し、高効率と低消費電力を実現します。
また、BQ51013B は、デジタル・コントローラも搭載しており、WPC v1.2 規格で設定された範囲内でモバイル機器の受電量を計算します。その後、この情報がコントローラからトランスミッタ (TX) に伝達されるため、TX は磁気インターフェイス内の異物の有無を判断でき、磁界内の安全性が向上します。この異物検出機能 (FOD) は、WPC v1.2 仕様で搭載を義務付けられています。