BQ76972-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
- 3 直列 ~ 16 直列セルのバッテリとスーパーキャップ監視が可能
- 高精度のセル電圧測定:±3.0mV
- ハイサイド保護 NFET 用チャージ ポンプを内蔵 (オプションの自律的回復機能付き)
- 電圧、温度、電流、内部診断を含む包括的な保護スイート
- 2 つの独立した ADC
- 電流と電圧の同時サンプリングに対応
- 入力オフセット誤差が小さい高精度クーロン カウンタ
- 広範囲電流アプリケーション (検出抵抗の両端で ±200mV の測定範囲)
- セカンダリ化学ヒューズ ドライブ保護を内蔵
- 自律制御またはホスト制御のセル バランシング
- 複数の電力モード (一般的なバッテリ パックの動作範囲の条件)
- 通常モード:286µA
- 複数のスリープ モード オプション:24µA ~ 41µA
- 複数のディープスリープ モード オプション:9µA ~ 10µA
- シャットダウン モード:1µA
- 85V の高電圧耐性 (セル接続および他の一部のピン)
- 製造ラインでのランダム セル取付シーケンスの許容
- 内部センサと最大 9 つの外部サーミスタによる温度センシングをサポート
- 内蔵ワンタイム プログラマブル (OTP) メモリ、生産ラインで顧客によりプログラム可能
- 400kHz I2C、SPI、HDQ 1 線式インターフェイスを含む通信オプション
- 外部システム用のプログラム可能なデュアル LDO
- 48 ピン TQFP パッケージ (PFB)
テキサス インスツルメンツの BQ76972-Q1 デバイスは、3 直列 ~ 16 直列リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 バッテリおよびスーパーキャパシタ パック用の高集積、高精度車載バッテリ モニタおよびプロテクタです。このデバイスは高精度の監視システム、高度に構成可能な保護サブシステム、自律制御またはホスト制御のセル バランシング機能を内蔵しています。ハイサイド チャージ ポンプ NFET ドライバ、外部システム用のプログラム可能なデュアル LDO、400kHz I2C、SPI、HDQ 1 線式規格をサポートするホスト通信ペリフェラルも統合されています。BQ76972-Q1 デバイスは、48 ピンの TQFP パッケージで供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | BQ76972-Q1 リチウムイオン、LiFePO4 バッテリ、スーパーキャパシタ パック 用 3 直列~16 直列高精度車載バッテリ モニタおよびプロテクタ | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/05/13 | |
| * | ユーザー・ガイド | BQ76972 Technical Reference Manual | PDF | HTML | 2023/06/26 | ||
| アプリケーション・ノート | Why is short-circuit protection more challenging for high- side driver battery packs than low-side driver? | PDF | HTML | 2026/01/23 | |||
| アプリケーション・ノート | バッテリ管理システム向け BQ769x2 と TMP6x による温度測定性 能の向上 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/11/21 | |
| アプリケーション・ノート | バッテリー マネジメント システムにおける BQ769x2 ファミリを用い た電流検出の設計に関する考慮事項 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025/09/16 | |
| アプリケーション・ノート | BQ769x2 Frequently Asked Questions | PDF | HTML | 2024/03/29 | |||
| アプリケーション・ノート | Design Considerations of Stacked BQ769x2 With High-Side N-MOSFET | PDF | HTML | 2023/02/09 | |||
| アプリケーション・ノート | BQ76952 High Voltage Stress Report | PDF | HTML | 2021/02/25 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
BQ76952EVM — 3S ~ 16S (16 個の直列)、リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 向けバッテリ モニタとプロテクタの評価基板
BQ76952EVM 評価基板 (EVM) は、3 セル~ 16 セルのリチウムイオン バッテリ モニタ IC である BQ76952 向けの包括的な評価システムです。この評価基板 (EVM) は、BQ76952 のモニタ機能をシンプルに評価する目的で使用する BQ76952 回路モジュールを採用しています。この回路モジュールは、1 個の BQ76952 IC、センス抵抗、複数のサーミスタ、複数のパワー FET に加えて、16 直列セルのリチウムイオンまたはリチウムポリマ バッテリ パックの過充電、過放電、短絡、過電流放電、過熱、低温からセルを保護するのに必要なすべてのオンボード (...)
ユーザー ガイド:
PDF
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TQFP (PFB) | 48 | Ultra Librarian |
| — (—) | — |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。