BQ78350DBT-R1A

アクティブ

CEDV リチウムイオン バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ | DBT | 30 | -40 to 85

次の製品と同じ: BQ78350DBT-R1A.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ78350DBTR-R1A アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

BQ78350-R1A に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (DBT) | 30
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 60 | TUBE

BQ78350-R1A の特徴

  • Compensated end-of-discharge voltage (CEDV) gauging algorithm
  • Supports SMBus host communication
  • Flexible configuration for 3- to 5-series (BQ76920), 6- to 10-series (BQ76930), and 9- to 15-series (BQ76940) li-ion and LiFePO4 batteries
  • Supports battery configurations up to 320 Ahr
  • Supports charge and discharge current reporting up to 320 A
  • On-chip temperature sensor option
  • External NTC thermistor support from companion AFE
  • Full array of programmable protection features
    • Voltage, current, and temperature
    • System components
  • Lifetime data logging
  • Supports CC-CV charging, including precharge, charge inhibit, and charge suspend
  • Offers an optional resistor programmable SMBus slave address for up to eight different bus addresses
  • Drives up to a 5-segment LED or LCD display for state-of-charge indication
  • Provides SHA-1 authentication

BQ78350-R1A に関する概要

The Texas Instruments BQ78350-R1A li-ion and LiFePO4 Battery Management Controller and companion to the BQ769x0 family of analog front end (AFE) protection devices provides a comprehensive set of Battery Management System (BMS) subsystems, helping to accelerate product development for faster time-to-market.

The BQ78350-R1A controller and the BQ769x0 AFE support 3-series to 15-series cell applications. The BQ78350-R1A device provides an accurate fuel gauge and state-of-health (SoH) monitor, as well as cell balancing and a full range of voltage-, current-, and temperature-based protection features.

The BQ78350-R1A device offers optional LED or LCD display configurations for capacity reporting. It also makes data available over its SMBus 1.1 interface. Battery history and diagnostic data is also kept within the device in non-volatile memory and is available over the same interface.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ78350DBTR-R1A アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら