データシート
BQ78702B
- デバイスは下記内容について認定済み:
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C1
-
機能安全準拠
- ISO 26262 および IEC 61508 によるシステム設計を支援するドキュメンテーション機能
- ASIL-D および SIL2 に対応できるシステム機能
- ASIL B および SIL 2 に対応するハードウェアのインテグリティ
- デバイスあたり直列 9~18 個のバッテリを測定。最大 64 個のデバイスをスタック可能
- 1 ~ 5V の入力に対して ±3.0mV の精度(40°C ~ 125°C)を持つ専用 ADC
- 64µs に同期したセル電圧およびバッテリ パック電流の測定
- 完全な冗長性を備えたリンプ モードをサポート
- 構成可能なポスト ADC デジタル ローパス フィルタを内蔵
- 測定精度に影響を与えずにバスバーをサポート
- 温度センサ / アナログ / デジタル / I2C コントローラ / SPI コントローラ用の 12 個の GPIO を搭載
- セル バランシングを内蔵
- 300mA のバランシング
- ユーザー制御 PWM 調整セル バランシング電流
- 自動中断および再開制御付きの平衡化熱管理機能を内蔵
- 堅牢なデイジー チェーン通信。リング アーキテクチャをサポート
- POR と同様のイベントをバッテリを取り外すことなくシミュレートするホスト制御のハードウェア リセット
- 変圧器と容量性絶縁をサポート
- ワンタイム カスタム プログラミング向けオンチップ メモリ
- ローパワー モード電流 <6µA
- SPI/UART インターフェイス搭載 BQ79600-Q1 と互換
BQ78702B は、エネルギー貯蔵システムの高電圧バッテリ管理システムで、最大 18S のバッテリ モジュールに高精度のセル電圧測定をご提供します。このデバイスは、厳格な安全要件を満たす最新の ADC アーキテクチャ / 測定システムを搭載しています。このデバイスは、トランス (またはコンデンサ) で絶縁されたデイジー チェーンにより、集中型または分散型システムアーキテクチャ用に設計されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | BQ78702B 機能安全準拠の車載 18S バッテリ モニター データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/06/26 |
| アプリケーション・ノート | BQ79718, BQ78706, and BQ79731 Application Guide for I2C Communication With EEPROM | PDF | HTML | 2026/08/26 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTQFP (PAP) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。