BQ78709-Q1

アクティブ

製品詳細

Rating Automotive Number of series cells (max) 7 Number of series cells (min) 2 Features ASIL-B, Digital output, I2C support, Integrated ADC, LDO output, Low-Power Sleep Mode, Low-side driver, Multi-cell support, One-time-programmable (OTP) memory, Open-wire detection, Overcurrent in charging protection, Overcurrent in discharging protection, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Short-current detection, Sleep Mode, Temperature sensing, Undertemperature protection, Undervoltage protection Vin (max) (V) 38.5 Communication interface I2C Device type Cell monitor and balancer, Protector Operating temperature range (°C) -40 to 125 Battery overvoltage protection (min) (V) 0 Battery overvoltage protection (max) (V) 5.5 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating current (typ) (µA) 140
Rating Automotive Number of series cells (max) 7 Number of series cells (min) 2 Features ASIL-B, Digital output, I2C support, Integrated ADC, LDO output, Low-Power Sleep Mode, Low-side driver, Multi-cell support, One-time-programmable (OTP) memory, Open-wire detection, Overcurrent in charging protection, Overcurrent in discharging protection, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Short-current detection, Sleep Mode, Temperature sensing, Undertemperature protection, Undervoltage protection Vin (max) (V) 38.5 Communication interface I2C Device type Cell monitor and balancer, Protector Operating temperature range (°C) -40 to 125 Battery overvoltage protection (min) (V) 0 Battery overvoltage protection (max) (V) 5.5 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating current (typ) (µA) 140
VQFN (RGR) 20 12.25 mm² (3.5 mm × 3.5 mm)
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
  • 機能安全準拠
    • ASIL B / SIL 2 までの決定論的対応能力
    • ASIL B / SIL 2 までのハードウェア安全度
  • 2 直列 ~ 7 直列セルのバッテリとスーパーキャップ監視が可能
  • NFET 保護用のローサイド ドライバを内蔵 (オプションの自律回復機能付き)
  • 電圧、温度、電流、内部診断を含む包括的な保護スイート
  • 16 ビット デルタシグマ型電圧 ADC
    • 高精度のセル電圧測定:1mV (代表値)
  • 専用の 16 または 24 ビット デルタシグマ クーロン カウンタ ADC
    • 入力オフセット誤差が小さい高精度電流測定
    • 広範囲電流アプリケーション (検出抵抗の両端で ±200mV の測定範囲)
    • タイマ付き、48 ビット蓄積電荷積分器
  • ホスト制御セル バランシング
  • 複数の電力モード (一般的なバッテリ パックの動作範囲の条件)
    • 通常モード (クーロン カウントを使用):32µA~175µA
    • スリープ モード (保護機能を有効化):6µA
    • DEEPSLEEP モード:2.7µA
    • シャットダウン モード:<1µA
  • 電源電圧:3V~38.5V
  • 45V の高電圧耐性 (セル接続および他の一部のピン)
  • 内部センサと外部サーミスタを使用した温度検出をサポート
  • テキサス・インスツルメンツによりプログラム済みのデバイス設定用ワンタイム プログラマブル (OTP) メモリを内蔵
  • 400kHz I2C シリアル通信 (オプションの CRC サポート付き)
  • 外部システムで使用するためのプログラム可能な LDO
  • 20 ピン QFN (RGR) パッケージ
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
  • 機能安全準拠
    • ASIL B / SIL 2 までの決定論的対応能力
    • ASIL B / SIL 2 までのハードウェア安全度
  • 2 直列 ~ 7 直列セルのバッテリとスーパーキャップ監視が可能
  • NFET 保護用のローサイド ドライバを内蔵 (オプションの自律回復機能付き)
  • 電圧、温度、電流、内部診断を含む包括的な保護スイート
  • 16 ビット デルタシグマ型電圧 ADC
    • 高精度のセル電圧測定:1mV (代表値)
  • 専用の 16 または 24 ビット デルタシグマ クーロン カウンタ ADC
    • 入力オフセット誤差が小さい高精度電流測定
    • 広範囲電流アプリケーション (検出抵抗の両端で ±200mV の測定範囲)
    • タイマ付き、48 ビット蓄積電荷積分器
  • ホスト制御セル バランシング
  • 複数の電力モード (一般的なバッテリ パックの動作範囲の条件)
    • 通常モード (クーロン カウントを使用):32µA~175µA
    • スリープ モード (保護機能を有効化):6µA
    • DEEPSLEEP モード:2.7µA
    • シャットダウン モード:<1µA
  • 電源電圧:3V~38.5V
  • 45V の高電圧耐性 (セル接続および他の一部のピン)
  • 内部センサと外部サーミスタを使用した温度検出をサポート
  • テキサス・インスツルメンツによりプログラム済みのデバイス設定用ワンタイム プログラマブル (OTP) メモリを内蔵
  • 400kHz I2C シリアル通信 (オプションの CRC サポート付き)
  • 外部システムで使用するためのプログラム可能な LDO
  • 20 ピン QFN (RGR) パッケージ

テキサス インスツルメンツの BQ78709-Q1 は、2 直列 ~ 7 直列リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 (LFP) および LTO バッテリ パックとスーパーキャパシタ用の高集積高精度バッテリ モニタおよびプロテクタを提供しています。このデバイスは、専用のクーロン カウンタと蓄積電荷積分を搭載した高精度監視システム、高度に構成可能な保護サブシステム、およびホスト制御セル バランシングのサポートを備えています。ローサイド保護 NFET ドライバ、外部システム用のプログラム可能な LDO、およびオプションの CRC で最大 400kHz の動作をサポートする I2C ホスト通信インターフェイスが統合されています。連続クーロン カウントは、最小 32µA の範囲の複数の電力モードで利用できます。BQ78709-Q1 は、3V ~ 38.5V の電源電圧で動作し、20 ピン QFN パッケージで供給されます。

テキサス インスツルメンツの BQ78709-Q1 は、2 直列 ~ 7 直列リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 (LFP) および LTO バッテリ パックとスーパーキャパシタ用の高集積高精度バッテリ モニタおよびプロテクタを提供しています。このデバイスは、専用のクーロン カウンタと蓄積電荷積分を搭載した高精度監視システム、高度に構成可能な保護サブシステム、およびホスト制御セル バランシングのサポートを備えています。ローサイド保護 NFET ドライバ、外部システム用のプログラム可能な LDO、およびオプションの CRC で最大 400kHz の動作をサポートする I2C ホスト通信インターフェイスが統合されています。連続クーロン カウントは、最小 32µA の範囲の複数の電力モードで利用できます。BQ78709-Q1 は、3V ~ 38.5V の電源電圧で動作し、20 ピン QFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ78709-Q1 リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 (LFP)、および LTO バ ッテリ パック およびスーパーキャパシタ向け、2 直列 ~ 7 直列、高精度 車 載 バッテリ モニタ / プロテク PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/06

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ76907EVM — BQ76907 低消費電力モニタ / プロテクタの評価基板

BQ76907EVM 評価基板 (EVM) は、BQ76907 向けの包括的な評価システムです。BQ76907 は、2 直列~ 7 直列のリチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 の各バッテリ パックに適した、高集積、高精度のバッテリ モニタおよびプロテクタです。この評価基板 (EVM) は、1 個の BQ76907 IC、センス抵抗、1 個のサーミスタ、複数のパワー FET に加えて、過充電、過放電、短絡、過電流放電、過熱、低温からセルを保護するのに必要な他のすべてのオンボード部品を搭載しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGR) 20 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ