BQ79712PB-Q1

アクティブ

製品詳細

Rating Automotive Number of series cells (max) 12 Number of series cells (min) 4 Features Cell balancing, DC/DC, High precision, I2C support, Integrated ADC, Multi-cell support, Open-wire detection, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Separate MCU requirement, Stackable (built-in interface), Temperature sensing, Undertemperature protection, Undervoltage protection Vin (max) (V) 80 Communication interface Daisy Chain, I2C controller, SPI controller, UART Operating temperature range (°C) -40 to 125 Battery overvoltage protection (min) (V) 2.7 Battery overvoltage protection (max) (V) 5.1 TI functional safety category Functional Safety-Compliant
Rating Automotive Number of series cells (max) 12 Number of series cells (min) 4 Features Cell balancing, DC/DC, High precision, I2C support, Integrated ADC, Multi-cell support, Open-wire detection, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Separate MCU requirement, Stackable (built-in interface), Temperature sensing, Undertemperature protection, Undervoltage protection Vin (max) (V) 80 Communication interface Daisy Chain, I2C controller, SPI controller, UART Operating temperature range (°C) -40 to 125 Battery overvoltage protection (min) (V) 2.7 Battery overvoltage protection (max) (V) 5.1 TI functional safety category Functional Safety-Compliant
HTQFP (PHP) 48 81 mm² (9 mm × 9 mm)
  • 周囲温度範囲 -40 ~ +125℃で AEC-Q100 認定済み
  • 機能安全準拠
    • ISO 26262 システムの設計に役立つ資料
    • ASIL D までの決定論的対応能力
    • ASIL D までのハードウェア機能
  • デバイスあたり直列 9~12 個のセルを測定。最大 64 個のデバイスをスタック可能
  • セルごとに専用の ADC

  • 64us に同期したセル電圧およびバッテリ パック電流の測定
  • 完全な冗長性を備えたリンプ ホーム モードをサポート
  • 構成可能なポスト ADC デジタル ローパス フィルタを内蔵
  • 測定精度に影響を与えずにバス バーをサポート
  • 温度センサ/アナログ/デジタル/I2C コントローラ/SPI コントローラ用の 7 個の GPIO を搭載
  • セル バランシングを内蔵
    • 200mA (BQ79712SB)、400mA (BQ79712PB) におけるバランシング
    • ユーザー制御 PWM 調整平衡化電流
    • 自動中断および再開制御付きの平衡化熱管理機能を内蔵
  • 堅牢なデイジー チェーン通信。リング アーキテクチャをサポート
  • POR と同様のイベントをバッテリを取り外すことなくシミュレートするホスト制御のハードウェア リセット
  • 変圧器と容量性絶縁をサポート
  • ワンタイム カスタム プログラミング向けオンチップ メモリ
  • シャットダウン電流 6uA
  • SPI/UART インターフェイス搭載 BQ79600-Q1 と互換
  • 周囲温度範囲 -40 ~ +125℃で AEC-Q100 認定済み
  • 機能安全準拠
    • ISO 26262 システムの設計に役立つ資料
    • ASIL D までの決定論的対応能力
    • ASIL D までのハードウェア機能
  • デバイスあたり直列 9~12 個のセルを測定。最大 64 個のデバイスをスタック可能
  • セルごとに専用の ADC

  • 64us に同期したセル電圧およびバッテリ パック電流の測定
  • 完全な冗長性を備えたリンプ ホーム モードをサポート
  • 構成可能なポスト ADC デジタル ローパス フィルタを内蔵
  • 測定精度に影響を与えずにバス バーをサポート
  • 温度センサ/アナログ/デジタル/I2C コントローラ/SPI コントローラ用の 7 個の GPIO を搭載
  • セル バランシングを内蔵
    • 200mA (BQ79712SB)、400mA (BQ79712PB) におけるバランシング
    • ユーザー制御 PWM 調整平衡化電流
    • 自動中断および再開制御付きの平衡化熱管理機能を内蔵
  • 堅牢なデイジー チェーン通信。リング アーキテクチャをサポート
  • POR と同様のイベントをバッテリを取り外すことなくシミュレートするホスト制御のハードウェア リセット
  • 変圧器と容量性絶縁をサポート
  • ワンタイム カスタム プログラミング向けオンチップ メモリ
  • シャットダウン電流 6uA
  • SPI/UART インターフェイス搭載 BQ79600-Q1 と互換

BQ79712SB-Q1 および BQ79712PB-Q1 は、xEV/EV の高電圧バッテリ管理システムで、12S のバッテリ モジュールの高精度セル電圧測定を実現します。この BQ797xx-Q1 ファミリは、さまざまなチャネル オプションを提供し、確立されたソフトウェアとハードウェアをあらゆるプラットフォームで再利用できます。このデバイスは、厳格な車載規格と安全要件を満たす高度な ADC アーキテクチャと測定システムを搭載しています。このデバイスは、トランス (またはコンデンサ) で絶縁されたデイジー チェーンにより、xEV パワートレインの集中型または分散型アーキテクチャ用に設計されています。

BQ79712SB-Q1 および BQ79712PB-Q1 は、xEV/EV の高電圧バッテリ管理システムで、12S のバッテリ モジュールの高精度セル電圧測定を実現します。この BQ797xx-Q1 ファミリは、さまざまなチャネル オプションを提供し、確立されたソフトウェアとハードウェアをあらゆるプラットフォームで再利用できます。このデバイスは、厳格な車載規格と安全要件を満たす高度な ADC アーキテクチャと測定システムを搭載しています。このデバイスは、トランス (またはコンデンサ) で絶縁されたデイジー チェーンにより、xEV パワートレインの集中型または分散型アーキテクチャ用に設計されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ79712B-Q1 機能安全準拠の車載バッテリ モニター データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026/01/09

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

ドライバまたはライブラリ

BQ79712XB-Q1-DESIGN — Secure resources folder of BQ79712PB-Q1 and BQ79712SB-Q1

Secure resources folder of BQ79712PB-Q1 and BQ79712SB-Q1
サポート対象の製品とハードウェア
ドライバまたはライブラリ

BQ7971XB-Q1-DESIGN — BQ7971xB-Q1 Secure Resource folder

BQ7971xB-Q1 secure resources folder including datasheet, application notes, EVM userguides and other technical resources related to BQ7971xB-Q1
サポート対象の製品とハードウェア
サポート・ソフトウェア

BQ79712XB-Q1-SW — BQ79712XB-Q1 software

BQ79712XB-Q1 software
サポート対象の製品とハードウェア
設計ツール

BQ79712XB-Q1-FS — BQ79712XB-Q1 の機能安全関連資料

BQ79712XB-Q1 Functional Safety Docs
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTQFP (PHP) 48 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ