データシート
BQ79716B-Q1
- 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C1
-
機能安全準拠
- ISO 26262 システムの設計に役立つ資料
- ASIL D までの決定論的対応能力
- ASIL D までのハードウェア機能
- デバイスあたり直列 9~16 個のバッテリを測定。最大 64 個のデバイスをスタック可能
- 標準精度 ±1mV の専用 ADC
- 64µs に同期したセル電圧およびバッテリ パック電流の測定
- 完全な冗長性を備えたリンプ ホーム モードをサポート
- 構成可能なポスト ADC デジタル ローパス フィルタを内蔵
- 測定精度に影響を与えずにバスバーをサポート
- 温度センサ / アナログ / デジタル / I2C コントローラ / SPI コントローラ用の 12 個の GPIO を搭載
- セル バランシングを内蔵
- 300mA のバランシング
- ユーザー制御 PWM 調整セル バランシング電流
- 自動中断および再開制御付きの平衡化熱管理機能を内蔵
- 堅牢なデイジー チェーン通信。リング アーキテクチャをサポート
- POR と同様のイベントをバッテリを取り外すことなくシミュレートするホスト制御のハードウェア リセット
- 変圧器と容量性絶縁をサポート
- ワンタイム カスタム プログラミング向けオンチップ メモリ
- ローパワー モード電流 <6µA
- SPI/UART インターフェイス搭載 BQ79600-Q1 と互換
BQ79716B-Q1 は、xEV/EV の高電圧バッテリ管理システムで、最大 16S のバッテリ モジュールの高精度セル電圧測定を実現します。本モニタは、同じパッケージ タイプでさまざまなチャネル オプションを提供し、ピン互換性を実現しているほか、確立されたソフトウェアとハードウェアをあらゆるプラットフォームで再利用できます。このデバイスは、厳格な車載規格 / 安全要件を満たす最新の ADC アーキテクチャ / 測定システムを搭載しています。このデバイスは、トランス (またはコンデンサ) で絶縁されたデイジーチェーンにより、xEV パワートレインの集中型または分散型アーキテクチャ用に設計されています。
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ドライバまたはライブラリ
BQ7971XB-Q1-DESIGN — BQ7971xB-Q1 Secure Resource folder
BQ7971xB-Q1 secure resources folder including datasheet, application notes, EVM userguides and other technical resources related to BQ7971xB-Q1
サポート・ソフトウェア
BQ7971XB-Q1-SW — BQ7971XB-Q1 software
BQ7971XB-Q1 software
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTQFP (PAP) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。