BQ79731B-Q1

アクティブ

製品詳細

Rating Automotive Operating temperature range (°C) to TI functional safety category Functional Safety-Compliant
Rating Automotive Operating temperature range (°C) to TI functional safety category Functional Safety-Compliant
HTQFP (PHP) 48 81 mm² (9 mm × 9 mm)
  • AEC-Q100 認定済み –40℃~+125℃
  • 機能安全準拠
    • ISO 26262 システムの設計に役立つ資料
    • ASIL D までの決定論的対応能力
    • ASIL D までのハードウェア機能
  • 17 個のシングルエンド電圧チャネル
    • 高電圧パック、リンク、充電測定精度を 0.2% に更新
    • パックとセル VI を 64µS に同期
  • 2 つの独立した電流センス ADC
    • ゲイン誤差ドリフト ±0.15%
    • 入力範囲 = ±275mV
  • 2 つの過電流検出コンパレータ
    • ±1% の精度
    • 選択可能な双方向スレッショルド
    • プログラマブル OC
  • 内蔵クーロン カウント機能
  • IO、I2C、SPI、ADC、温度センスとしての 15 個の GPIO 入力
  • 専用 MOSFET スイッチ ドライブ ピン
  • インテリジェント SPI コントローラ ハブ
    • 複数の SPI 周辺装置に対応
    • 接触器ドライバとパイロ ヒューズ ドライバをトリガする HW ピン
  • BQ7971x-Q1 セル モニタと互換性のあるスタッカブルおよびレジスタ マップ
  • AEC-Q100 認定済み –40℃~+125℃
  • 機能安全準拠
    • ISO 26262 システムの設計に役立つ資料
    • ASIL D までの決定論的対応能力
    • ASIL D までのハードウェア機能
  • 17 個のシングルエンド電圧チャネル
    • 高電圧パック、リンク、充電測定精度を 0.2% に更新
    • パックとセル VI を 64µS に同期
  • 2 つの独立した電流センス ADC
    • ゲイン誤差ドリフト ±0.15%
    • 入力範囲 = ±275mV
  • 2 つの過電流検出コンパレータ
    • ±1% の精度
    • 選択可能な双方向スレッショルド
    • プログラマブル OC
  • 内蔵クーロン カウント機能
  • IO、I2C、SPI、ADC、温度センスとしての 15 個の GPIO 入力
  • 専用 MOSFET スイッチ ドライブ ピン
  • インテリジェント SPI コントローラ ハブ
    • 複数の SPI 周辺装置に対応
    • 接触器ドライバとパイロ ヒューズ ドライバをトリガする HW ピン
  • BQ7971x-Q1 セル モニタと互換性のあるスタッカブルおよびレジスタ マップ

BQ79731B-Q1 は、バッテリ システム内の分割された高電圧ノードの測定に使用できます。本デバイスは、ヒューズ、接触器の両端の電圧を測定し、バッテリ ジャンクション ボックス (BJB) システムの絶縁電圧を確認できます。本デバイスには 2 つの電流センス パスが内蔵されており、ローサイド シャント抵抗をサポートしています。クーロン カウント機能により、正確な SOC 計算が可能です。HV 測定、サーミスタ測定、駆動リレーに使用できる 15 個の GPIO / 補助入力があります。4 つの SW 出力を使用して、測定パス内の MOSFET スイッチを駆動できます。本デバイスは SPI ハブとして機能し、最大 8 つの個別 SPI デバイス / グループと接続できます。過電流保護応答は、HW ピンを使用して自律的に実現でき、危険な過電流イベントに対して高速な保護が可能になります。絶縁型双方向デイジー チェーン ポートは、コンデンサによる絶縁と変圧器による絶縁の両方に対応してます。本デバイスは、SPI および UART 経由で MCU との通信も可能です。

BQ79731B-Q1 は、バッテリ システム内の分割された高電圧ノードの測定に使用できます。本デバイスは、ヒューズ、接触器の両端の電圧を測定し、バッテリ ジャンクション ボックス (BJB) システムの絶縁電圧を確認できます。本デバイスには 2 つの電流センス パスが内蔵されており、ローサイド シャント抵抗をサポートしています。クーロン カウント機能により、正確な SOC 計算が可能です。HV 測定、サーミスタ測定、駆動リレーに使用できる 15 個の GPIO / 補助入力があります。4 つの SW 出力を使用して、測定パス内の MOSFET スイッチを駆動できます。本デバイスは SPI ハブとして機能し、最大 8 つの個別 SPI デバイス / グループと接続できます。過電流保護応答は、HW ピンを使用して自律的に実現でき、危険な過電流イベントに対して高速な保護が可能になります。絶縁型双方向デイジー チェーン ポートは、コンデンサによる絶縁と変圧器による絶縁の両方に対応してます。本デバイスは、SPI および UART 経由で MCU との通信も可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

詳細なデータシートを入手できます。リクエストする

機能安全関連資料を入手できます。リクエストする

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ79731B-Q1 HV 車載 BMS アプリケーション向けパック電圧・電流および絶縁抵抗モニタ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/12/15
アプリケーション・ノート BQ79718, BQ78706, and BQ79731 Application Guide for I2C Communication With EEPROM PDF | HTML 2026/08/26

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

ドライバまたはライブラリ

BQ7973XB-Q1-DESIGN — Secure resource folder of BQ7973XB-Q1

Secure resource folder of BQ7973XB-Q1
サポート対象の製品とハードウェア
サポート・ソフトウェア

BQ7973XB-Q1-SW — BQ7973XB-Q1 software

BQ7973XB-Q1 software
サポート対象の製品とハードウェア
設計ツール

BQ7973XB-Q1-FS — BQ7973XB-Q1 の機能安全関連資料

BQ7973XB-Q1 Functional Safety Docs
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTQFP (PHP) 48 Ultra Librarian