製品詳細

この製品に対応するパラメータはありません。
HTQFP (PHP) 48 81 mm² (9 mm × 9 mm)
  • アップグレードされたデイジー チェーン インターフェイス
    • シングル ブリッジ デバイスによる分割チェーンをサポートするための MCU への 2 つの並列 SPI ポート
    • SPI から MCU への 2 線式絶縁型インターフェイス
    • 2Mbps のシングル チェーン / リング、4Mbps の分割チェーンにより、最大 4 倍の速度の向上を実現
    • 絶縁:トランスまたはコンデンサのみ
    • リング アーキテクチャのサポート
  • 低消費電力逆ウェークアップ
    • リング アーキテクチャなしで利用可能
  • SPI および I2C コントローラ
    • SPI/I2C ハブ:離れたペリフェラル デバイスとのインターフェイスを確立するために、システム内のリモートに配置可能
    • 最大 8 個のペリフェラル デバイスに対応する SPI コントローラ
    • ペリフェラル デバイスからの信号に対する GPIO 割り込み検出
  • パッケージ:48 ピン QFP、0.5mm ピッチ
  • 機能安全準拠
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ASIL-D/SIL-3 までを対象とした ISO 26262 および IEC 61508 システム設計を支援する資料
  • 消費電力
    • アクティブ モード:< 100mW
    • スリープ モード:< 0.5mW
    • ディープ スリープ モード:< 0.05mW
  • アップグレードされたデイジー チェーン インターフェイス
    • シングル ブリッジ デバイスによる分割チェーンをサポートするための MCU への 2 つの並列 SPI ポート
    • SPI から MCU への 2 線式絶縁型インターフェイス
    • 2Mbps のシングル チェーン / リング、4Mbps の分割チェーンにより、最大 4 倍の速度の向上を実現
    • 絶縁:トランスまたはコンデンサのみ
    • リング アーキテクチャのサポート
  • 低消費電力逆ウェークアップ
    • リング アーキテクチャなしで利用可能
  • SPI および I2C コントローラ
    • SPI/I2C ハブ:離れたペリフェラル デバイスとのインターフェイスを確立するために、システム内のリモートに配置可能
    • 最大 8 個のペリフェラル デバイスに対応する SPI コントローラ
    • ペリフェラル デバイスからの信号に対する GPIO 割り込み検出
  • パッケージ:48 ピン QFP、0.5mm ピッチ
  • 機能安全準拠
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ASIL-D/SIL-3 までを対象とした ISO 26262 および IEC 61508 システム設計を支援する資料
  • 消費電力
    • アクティブ モード:< 100mW
    • スリープ モード:< 0.5mW
    • ディープ スリープ モード:< 0.05mW

このデバイスは、SPI を垂直インターフェイス (VIF2) に変換し、BQ798xx セル モニタまたはパック モニタのスタックと通信するために使用されます。SPI/I2C 通信、デジタル IO、ペリフェラル デバイスからのフォルト割り込みに使用できる 18 個の GPIO があります。本デバイスは SPI ハブとして機能し、最大 8 つの個別 SPI デバイス / グループとのインターフェイスを実現できます。ディープ スリープ モードでの超低消費電流により、5V nFAULT ピンによる MCU または 12V INH ピンによる PMIC の逆ウェークアップに対応できます。絶縁型双方向デイジー チェーン ポートは、コンデンサによる絶縁と変圧器による絶縁の両方に対応してます。

このデバイスは、SPI を垂直インターフェイス (VIF2) に変換し、BQ798xx セル モニタまたはパック モニタのスタックと通信するために使用されます。SPI/I2C 通信、デジタル IO、ペリフェラル デバイスからのフォルト割り込みに使用できる 18 個の GPIO があります。本デバイスは SPI ハブとして機能し、最大 8 つの個別 SPI デバイス / グループとのインターフェイスを実現できます。ディープ スリープ モードでの超低消費電流により、5V nFAULT ピンによる MCU または 12V INH ピンによる PMIC の逆ウェークアップに対応できます。絶縁型双方向デイジー チェーン ポートは、コンデンサによる絶縁と変圧器による絶縁の両方に対応してます。

この製品に対する詳細情報はありません。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ79800EVM-093 — BQ79800-Q1 評価基板

BMS093-003 評価基盤 (EVM) は、BQ79800-Q1 デバイスを評価できるよう設計されています。この評価基板は、シングルチェーン SPI (シリアル ペリフェラル インターフェイス) とデュアルチェーン SPI、絶縁型デイジーチェーン垂直インターフェイス (VIF)、I2C、SPI-HUB (SPI コントローラまたは CSPI) など、オンボードのさまざまな通信プロトコルを評価する目的で使用できます。

サポート対象の製品とハードウェア
ドライバまたはライブラリ

BQ79800-Q1-DESIGN — BQ79800-Q1 design resources

BQ79800-Q1 documentation repository
サポート対象の製品とハードウェア
ドライバまたはライブラリ

BQ79800-Q1-FS — Functional Safety documentation for BQ79800-Q1

This secure folder stores Functional Safety document for BQ79800-Q1
サポート対象の製品とハードウェア
サポート・ソフトウェア

BQ79800-Q1-SW — BQ79800-Q1 software

BQ79800-Q1 software
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTQFP (PHP) 48 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ