パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE |
BUF634 の特徴
- このデバイスには、より新しいバージョンが存在します。BUF634A
- 大出力電流:250mA
- スルーレート:2000V/µs
- ピンで選択可能な帯域幅:30MHz~180MHz
- 低い静止電流:1.5mA (30MHz BW)
- 幅広い電源電圧範囲:±2.25V~±18V
- 内部電流制限
- サーマル シャットダウン保護機能
- パッケージ:
- 5 ピン SOIC
- 5 ピン TO-220
- 5 ピン TO-263 表面実装
BUF634 に関する概要
BUF634 は高速なユニティ ゲインの開ループ バッファで、幅広い用途に適しています。BUF634 をオペアンプの帰還ループ内で使用することにより、出力電流を増幅し、熱帰還を解消し、容量性負荷駆動能力を向上できます。
低消費電力のアプリケーションでは、BUF634 は出力 250mA、スルーレート 2000V/µs、帯域幅 30MHz で 1.5mA の静止電流を実現します。V- ピンと BW ピンとの間に抵抗を接続して、帯域幅を 30MHz~180MHz の範囲で調節できます。
出力回路は内部電流制限とサーマル シャットダウンによって完全に保護されているため、このデバイスは堅牢で、簡単に使用できます。
BUF634 は、機械的要件や消費電力要件に適合するように各種のパッケージで供給されます。SOIC-8 表面実装、5 リードの TO‑220、5 リードの TO‑263 (DDPAK) 表面実装プラスチック パワー パッケージがあります。