BZX84C18V-Q1

アクティブ

製品詳細

Vz (nom) (V) 18 Package name SOT-23-3 Pd (max) (W) 0.43 IO leakage current (max) (nA) 50 IO capacitance (typ) (pF) 70 Tolerance (±) (%) 5 Number of channels 1 Rating Automotive
Vz (nom) (V) 18 Package name SOT-23-3 Pd (max) (W) 0.43 IO leakage current (max) (nA) 50 IO capacitance (typ) (pF) 70 Tolerance (±) (%) 5 Number of channels 1 Rating Automotive
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² (2.92 mm × 2.37 mm)
  • 全消費電力:430mW (最大値)
  • 精度:±5%
  • 温度範囲:-55℃ ~ +150℃
  • AEC-Q101 認定済み
  • 自動光学検査 (AOI) に適したリード付きパッケージ
  • 全消費電力:430mW (最大値)
  • 精度:±5%
  • 温度範囲:-55℃ ~ +150℃
  • AEC-Q101 認定済み
  • 自動光学検査 (AOI) に適したリード付きパッケージ

BZX84Cx-Q1 は、SOT-23 パッケージに封止された電圧調整ダイオード ファミリです。これらのダイオードには、5.6V~39V の範囲のツェナー電圧が供給されています。

BZX84Cx-Q1 は、SOT-23 パッケージに封止された電圧調整ダイオード ファミリです。これらのダイオードには、5.6V~39V の範囲のツェナー電圧が供給されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BZX84Cx-Q1 車載ツェナー電圧レギュレータ ダイオード、SOT-23 PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/01

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ