BZX84WC27V-Q1

アクティブ

製品詳細

Vz (nom) (V) 27 Package name SC70-3 Pd (max) (W) 0.36 IO leakage current (max) (nA) 500 IO capacitance (typ) (pF) 80 Tolerance (±) (%) 5 Rating Automotive
Vz (nom) (V) 27 Package name SC70-3 Pd (max) (W) 0.36 IO leakage current (max) (nA) 500 IO capacitance (typ) (pF) 80 Tolerance (±) (%) 5 Rating Automotive
SOT-SC70 (DCK) 3 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm)
  • 全消費電力:360mW (最大値)
  • 精度:±5%
  • 温度範囲:-55℃ ~ +150℃
  • AEC-Q101 認定済み
  • 自動光学検査 (AOI) に適したリード付きパッケージ
  • 全消費電力:360mW (最大値)
  • 精度:±5%
  • 温度範囲:-55℃ ~ +150℃
  • AEC-Q101 認定済み
  • 自動光学検査 (AOI) に適したリード付きパッケージ

BZX84WCx-Q1 は、SC-70 パッケージに封止された電圧調整ダイオード ファミリです。これらのダイオードには、5.6V~39V の範囲のツェナー電圧が供給されています。

BZX84WCx-Q1 は、SC-70 パッケージに封止された電圧調整ダイオード ファミリです。これらのダイオードには、5.6V~39V の範囲のツェナー電圧が供給されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BZX84WCx-Q1 ツェナー電圧レギュレータ ダイオード、SC-70 PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/07

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ESDEVM — 0402、0201 など、ESD ダイオード パッケージのユニバーサル評価基板

静電気敏感性デバイス (ESD) の評価基板 (EVM) は、TI の ESD 製品ラインアップのほとんどに対応する開発プラットフォームです。この基板には、任意の数のデバイスをテストできるように、従来型の ESD フットプリントがすべて実装されています。デバイスは、適切なフットプリントに半田付けしてからテストすることができます。標準的な高速 ESD ダイオードの場合、インピーダンス制御されたレイアウトを実装することで、S パラメータを受け入れ、基板パターンの埋め込みを解除します。高速ではない ESD ダイオードの場合、テスト (...)
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-SC70 (DCK) 3 Ultra Librarian