データシート
BZX884C16V
- 全消費電力:250mW (最大値)
- 精度:±5%
- 温度範囲:–55°C ~ +150°C
- 自動光学検査 (AOI) に適したリード付きパッケージ
BZX884Cx は、DFN1006 パッケージに封止された電圧調整ダイオード ファミリです。これらのダイオードには、5.6V~39V の範囲のツェナー電圧が供給されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | BZX884Cx ツェナー電圧レギュレータ ダイオード、DFN1006 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/04/07 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| X1SON (DPY) | 2 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。