パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RSS) | 32 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
CC1020 の特徴
- シングル・チップUHF RFトランシーバ
- 周波数範囲:402MHz ~ 470MHzおよび804MHz ~940MHz
- 高感度:–118dBm/12.5kHzチャネル
- プログラマブルな出力電力
- 低消費電流:Rx 19.9mA
- 低電源電圧:2.3V - 3.6V
- 外付けIFフィルタ不要
- 低IF周波数レシーバ
- わずかな外付け素子
- 小型なQFN32パッケージ
- 鉛フリーのパッケージ
- デジタルRSSIおよびキャリア検知表示
- 最大データ・レート:153.6kBaud
- OOK、FSKおよびGFSKデータ変調
- ビット・シンクロナイザ内蔵
- 干渉波除去ミキサ
- プログラマブルな周波数およびAFCにより、水晶発振 器の温度ドリフトがTCXOなしで補償可能
- 周波数ホッピング・システムに適合
- EN 300 220、FCC CFR47パーツ15およびARIB
STD T-67に準拠したシステムに適する - 開発用キット完備
- CC1020の設定データを生成する、使いやすいソフトウ ェア
- アプリケーション
- 12.5kHzおよび25kHzの狭チャネル間隔のナローバン ド低消費電力UHFワイヤレス・データ・トランスミ ッタ/レシーバ
- 402/424/426/429/433/447/449/469/868および
915MHzのISM/SRD帯域システム - AMR(自動検針)
- ワイヤレスのアラーム/セキュリティ・システム
- ホーム・オートメーション
- 低消費電力の遠隔計測
CC1020 に関する概要
CC1020は、非常に低消費電力・低電圧のワイヤレス・アプリケーション向けに設計されたシングル・チップUHFトランシーバです。本デバイスは、402,424,426,429,433,447,449, 469,868,および915MHzの周波数帯域のISM(産業、科学および医用)およびSRD(短距離無線装置)を主な目的としています。しかし、402 ~ 470および804 ~ 940MHzの範囲における他の周波 数の多チャネル動作にも、容易にプログラミングすることができます。
CC1020は、ARIB STD T-67およびEN 300 220に準拠した、チャネル間隔12.5あるいは25kHzのナローバンド・システムに最適 です。
CC1020の主な動作パラメータは、シリアルバスでプログラミングできます。そのため、CC1020はトランシーバとして柔軟かつ容易に使用できます。
一般的なシステムでは、CC1020は1個のマイクロコントローラと数個の外付け受動素子とともに使用されます。
CC1020はChipconの0.35μmのCMOS のSmartRF®- 02テクノロジーで設計されています。