36-pin (RHH) package image

CC1110F16RHHR アクティブ

最大 32kB のフラッシュ・メモリ搭載、Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

CC1110F16RHHT アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU | NIPDAUAG
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):5A992C

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RHH) | 36
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

CC1110-CC1111 の特徴

  • Radio
    • High-performance RF transceiver based on the
      market-leading CC1101
    • Excellent receiver selectivity and blocking
      performance
    • High sensitivity (–110 dBm at 1.2 kBaud)
    • Programmable data rate up to 500 kBaud
    • Programmable output power up to 10 dBm
      for all supported frequencies
    • Frequency range: 300 – 348 MHz, 391 – 464 MHz
      and 782 – 928 MHz
    • Digital RSSI / LQI support
  • Low Power
    • Low current consumption (RX: 16.2 mA at 1.2 kBaud, TX: 15.2
      mA at −6 dBm output power)
    • 0.3 µA in PM3 (the operating mode with the lowest
      power consumption)
    • 0.5 µA in PM2 (operating mode with the second lowest power
      consumption, timer or external interrupt wakeup)
    • RoHS Compliant 6 mm × 6 mm QFN-40 Package
  • MCU, Memory, and Peripherals
    • High performance and low power 8051 microcontroller
      core.
    • Powerful DMA functionality
    • 8/16/32 KB in-system programmable flash, and 1, 2, 4 KB RAM
    • Full-Speed USB Controller with 1 KB FIFO (CC1111Fx)
    • 128-bit AES security coprocessor
    • 7 – 12 bit ADC with up to eight inputs
    • I2S interface
    • Two USARTs
    • 16-bit timer with DSM mode
    • Three 8-bit timers
    • Hardware debug support
    • 21 (CC1110Fx) or 19 (CC1111Fx) GPIO pins
    • SW compatible with CC2510Fx, CC2511Fx
  • General
    • Wide supply voltage range (2.0V – 3.6V)
    • RoHS compliant 6×6 mm QFN 36 package

CC1110-CC1111 に関する概要

The CC1110Fx, CC1111Fx is a true low-power sub- 1 GHz system-on-chip (SoC) designed for low power wireless applications. The CC1110Fx, CC1111Fx combines the excellent performance of the state-of-the-art RF transceiver CC1101 with an industry-standard enhanced 8051 MCU, up to 32 kB of in-system programmable flash memory and up to 4 kB of RAM, and many other powerful features. The small 6x6 mm package makes it very suited for applications with size limitations.

The CC1110Fx, CC1111Fx is highly suited for systems where very low power consumption is required. This is ensured by several advanced low-power operating modes. The CC1111Fx adds a full-speed USB 2.0 interface to the feature set of the CC1110Fx. Interfacing to a PC using the USB interface is quick and easy, and the high data rate (12 Mbps) of the USB interface avoids the bottlenecks of RS-232 or low-speed USB interfaces.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

CC1110F16RHHT アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら