40-pin (RHA) package image

CC2540F128RHAT アクティブ

USB 搭載、Bluetooth® Low Energy ワイヤレス・マイコン

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

CC2540F128RHAR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAUAG | NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):5A992C

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RHA) | 40
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

CC2540 の特徴

  • True Single-Chip BLE Solution: CC2540 Can Run Both Application and BLE Protocol
    Stack, Includes Peripherals to Interface With Wide Range of Sensors, Etc.
  • 6-mm × 6-mm Package
  • RF
    • Bluetooth low energy technology Compatible
    • Excellent Link Budget (up to 97 dB), Enabling Long-Range
      Applications Without External Front End
    • Accurate Digital Received Signal-Strength Indicator (RSSI)
    • Suitable for Systems Targeting Compliance With Worldwide
      Radio Frequency Regulations: ETSI EN 300 328 and
      EN 300 440 Class 2 (Europe), FCC CFR47
      Part 15 (US), and ARIB STD-T66 (Japan)
  • Layout
    • Few External Components
    • Reference Design Provided
    • 6-mm × 6-mm QFN40 Package
  • Low Power
    • Active Mode RX Down to 19.6 mA
    • Active Mode TX (–6 dBm): 24 mA
    • Power Mode 1 (3-µs Wake-Up): 235 µA
    • Power Mode 2 (Sleep Timer On): 0.9 µA
    • Power Mode 3 (External Interrupts): 0.4 µA
    • Wide Supply Voltage Range (2 V–3.6 V)
    • Full RAM and Register Retention in All Power Modes
  • TPS62730 Compatible
    Low Power in Active Mode
    • RX Down to 15.8 mA (3 V Supply)
    • TX (-6 dBm): 18.6 mA (3 V Supply)
  • Microcontroller
    • High-Performance and Low-Power 8051 Microcontroller Core
    • In-System-Programmable Flash, 128 KB or 256 KB
    • 8-KB SRAM
  • Peripherals
    • 12-Bit ADC with Eight Channels and Configurable Resolution
    • Integrated High-Performance Op-Amp and Ultralow-Power Comparator
    • General-Purpose Timers (One 16-Bit, Two 8-Bit)
    • 21 General-Purpose I/O Pins (19× 4 mA, 2× 20 mA)
    • 32-kHz Sleep Timer With Capture
    • Two Powerful USARTs With Support for Several Serial Protocols
    • Full-Speed USB Interface
    • IR Generation Circuitry
    • Powerful Five-Channel DMA
    • AES Security Coprocessor
    • Battery Monitor and Temperature Sensor
    • Each CC2540 Contains a Unique 48-bit IEEE Address
  • Software Features
    • Bluetooth v4.0 Compliant Protocol Stack
      for Single-Mode BLE Solution
      • Complete Power-Optimized Stack, Including Controller and
        Host
        • GAP – Central, Peripheral, Observer, or Broadcaster
          (Including Combination Roles)
        • ATT / GATT – Client and Server
        • SMP – AES-128 Encryption and Decryption
        • L2CAP
      • Sample Applications and Profiles
        • Generic Applications for GAP Central and Peripheral Roles
        • Proximity, Accelerometer, Simple Keys, and Battery GATT Services
      • Multiple Configuration options
        • Single-Chip Configuration, Allowing Application to Run on CC2540
        • Network Processor Interface for Applications Running on an External Microcontroller
      • BTool – Windows PC Application for Evaluation, Development, and Test
    • Development Tools
      • CC2540 Mini Development Kit
      • SmartRF Software
      • Supported by IAR Embedded Workbench Software for 8051
  • APPLICATIONS
    • 2.4-GHz Bluetooth low energy Systems
    • Mobile Phone Accessories
    • Sports and Leisure Equipment
    • Consumer Electronics
    • Human Interface Devices (Keyboard, Mouse, Remote Control)
    • USB Dongles
    • Health Care and Medical
  • CC2540 with TPS62730
    • TPS62730 is a 2 MHz Step Down Converter with Bypass Mode
    • Extends Battery Lifetime by up to 20%
    • Reduced Current in TX and RX
    • 30 nA Bypass Mode Current to Support Low Power Modes
    • RF Performance Unchanged
    • Small Package Allows for Small Solution Size
    • CC2540 Controllable
  • All other trademarks are the property of their respective owners

    CC2540 に関する概要

    The CC2540 is a cost-effective, low-power, true system-on-chip (SoC) for Bluetooth low energy applications. It enables robust BLE master or slave nodes to be built with very low total bill-of-material costs. The CC2540 combines an excellent RF transceiver with an industry-standard enhanced 8051 MCU, in-system programmable flash memory, 8-KB RAM, and many other powerful supporting features and peripherals. The CC2540 is suitable for systems where very low power consumption is required. Very low-power sleep modes are available. Short transition times between operating modes further enable low power consumption.

    The CC2540 comes in two different versions: CC2540F128/F256, with 128 and 256 KB of flash memory, respectively.

    Combined with the Bluetooth low energy protocol stack from Texas Instruments, the CC2540F128/F256 forms the market’s most flexible and cost-effective single-mode Bluetooth low energy solution.

    価格

    数量 価格
    +

    追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

    CC2540F128RHAR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
    パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
    在庫
    数量 | 価格 1ku | +

    キャリア オプション

    パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

    カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

    カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

    在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

    詳細はこちら

    ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

    カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

    詳細はこちら