パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGZ) | 48 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
CC430F5125 の特徴
- 低消費電力ワイヤレス通信アプリケーションに適した本格的なシステム・オン・チップ(SoC)
- 広い電源電圧範囲:3.6V~1.8V
- 超低消費電力
- CPUアクティブ・モード(AM):160µA/MHz
- スタンバイ・モード(LPM3 RTCモード):2.0µA
- オフ・モード(LPM4 RAMの内容保持):1.0µA
- リアルタイム・クロック(RTC)のみのモード(LPM3.5):1.0µA
- シャットダウン・モード(LPM4.5):0.3µA
- RX無線部:15mA、250kbps、915MHz
- MSP430™システムおよびペリフェラル
- 16ビットRISCアーキテクチャ、拡張メモリ、最大20MHzのシステム・クロック
- スタンバイ・モードから6µs以内にウェークアップ
- SVSおよびブラウンアウトに対応する柔軟な電源管理システム
- FLL搭載の統一クロック・システム
- 16 ビット・タイマ TA0:5個のキャプチャ/コンペア・レジスタを備えたTimer_A
- 16 ビット・タイマ TA1:3個のキャプチャ/コンペア・レジスタを備えたTimer_A
- ハードウェアRTC
- 2つのユニバーサル・シリアル通信インターフェイス(USCI)
- USCI_A0はUART、IrDA、SPIをサポート
- USCI_B0はI2C、SPIをサポート
- 10ビットのA/Dコンバータに内部リファレンス、サンプル・アンド・ホールド、オートスキャン機能を搭載(CC430F614xおよびCC430F514xのみ)
- コンパレータ
- コントラスト制御機能を備えた最大96セグメントの内蔵LCDドライバ(CC430F614xのみ)
- 128ビットのAESセキュリティ暗号化/復号化コプロセッサ
- 32ビットのハードウェア乗算器
- 3チャネルの内蔵DMA
- シリアル・プログラミング機能を搭載、外部からのプログラミング電圧は不要
- 組み込みエミュレーション・モジュール(EEM)
- 高性能のSub-1GHz RFトランシーバ・コア
- CC1101と同じ
- 広い電源電圧範囲: 2V~3.6V
- 周波数帯域:300MHz~348MHz、389MHz~464MHz、779MHz~928MHz
- プログラマブルなデータ・レート:0.6kBaud~500kBaud
- 高感度(0.6kBaud時に-117dBm、1.2kBaud時に-111dBm、315MHz、パケット・エラー・レート1%)
- 非常に優れたレシーバ選択度およびブロッキング性能
- プログラマブルな出力電力:全サポート周波数で最大+12dBm
- 2-FSK、2-GFSK、MSKに対応、OOKおよびフレキシブルASKシェーピングにも対応
- パケット指向システムの柔軟なサポート:同期ワード検出、アドレス・チェック、柔軟なパケット長、自動CRC処理をオンチップでサポート
- 送信前の自動クリア・チャネル評価(CCA)のサポート(Listen-Before-Talkシステム用)
- デジタルRSSI出力
- EN 300 220 (欧州)およびFCC CFR Part 15 (米国)準拠を目標とするシステムに好適
- ワイヤレスM-Bus標準EN 13757-4:2005準拠を目標とするシステムに好適
- 既存の無線通信プロトコルとの下位互換性のため、非同期および同期のシリアル受信または送信モードをサポート
- デバイスの比較 に、供給中の製品ファミリを掲載
CC430F5125 に関する概要
TI CC430ファミリは、RFトランシーバ・コアを内蔵した超低消費電力システム・オン・チップ(SoC)マイクロコントローラのラインアップです。幅広いアプリケーションを想定し、搭載ペリフェラル・セットが異なる製品が揃っています。このアーキテクチャは7つの低消費電力モード(LPM3.5、LMP4.5を含む)を持ち、携帯用測定器用途でバッテリ駆動時間を延長するよう最適化されています。このデバイスには、強力なMSP430 16ビットRISC CPU、16ビット・レジスタ群、およびコード効率の最大化に役立つ定数ジェネレータが搭載されています。
CC430ファミリは、マイクロコントローラ・コア、ペリフェラル、ソフトウェア、RFトランシーバを密接に統合しているため、性能が向上するとともに、真に使いやすいシステム・オン・チップ・ソリューションとなっています。
CC430F614xシリーズは、最先端のCC1101 Sub-1GHz RFトランシーバの優れた性能と、MSP430 CPUXV2、最大32KBのシステム内プログラム可能フラッシュ・メモリ、最大4KBのRAM、2つの16ビット・タイマ、8本の外部入力と内部温度およびバッテリ・センサを備えた高性能10ビットADC、コンパレータ、USCI、128ビットAESセキュリティ・アクセラレータ、ハードウェア乗算器、DMA、アラーム機能付きRTCモジュール、最大44本のI/Oピンを組み合わせた、マイクロコントローラSoC構成です。
CC430F514xおよびCC430F512xシリーズは、最先端のCC1101 Sub-1GHz RFトランシーバの優れた性能と、MSP430 CPUXV-2、最大32KBのシステム内プログラム可能フラッシュ・メモリ、最大4KBのRAM、2つの16ビット・タイマ、6本の外部入力と内部温度およびバッテリ・センサを備えた高性能の10ビットADC (CC430F514xのみ)、コンパレータ、USCI、128ビットAESセキュリティ・アクセラレータ、ハードウェア乗算器、DMA、アラーム機能付きRTCモジュール、最大30本のI/Oピンを組み合わせた、マイクロコントローラSoC構成です。
モジュールの詳細は、『CC430 Family Users Guide』を参照してください。