CC8530RHAT

アクティブ

最大 3 チャネルをサポート、ワイヤレス デジタル オーディオ ストリーミング向け、PurePath™ ワイヤレス 2.4 GHz | RHA | 40 | -40 to 85

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: CC8530RHAT.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

CC8530RHAR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RHA) | 40
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

CC8530 の特徴

  • Built-in Audio Protoco
    • CD-Quality Uncompressed Audio
    • Excellent Robustness and Co-Existence Through Multiple Techniques
      • Adaptive Frequency Hopping
      • Forward ErrorCorrection
      • Buffering and Retransmission
      • Error Concealment
      • Optional High Quality Audio Compression
    • No Software Development Needed When Used in Autonomous Mode
  • External System
    • Can be Used Autonomously, or can be Controlled by an
      External Host MCU for Greatest Flexibility
    • Seamless Connection and Control of External Audio Codecs, DACs/ADCs and Digital Audio Amplifiers
      Using I2S and I2C
    • HID Functions Like Power Control, Pairing, Volume Control,
      Audio Channel Selection eand so on. Can be Mapped to I/Os
    • RoHS Compliant 6 mm x 6 mm QFN-40 Package
  • RF Section
    • 5 or 2 Mbps Over-the-Air Data Rate
    • Bandwidth-Efficient Modulation Format
    • Excellent Link budget with Programmable Output Power
      up to +3.5 dBm and –83 or –86 dBm Sensitivity
    • Seamless Support for CC2590 Range Extender (+11 dBm Output Power,
      –87 dBm Sensitivity)
    • Suited for Systems Targeting Compliance with Worldwide
      Radio Frequency Regulations: ETSI EN 300 328 and EN 300 440 class 2
      (Europe)FCC CFR47 Part 15 (US) and ARIB STD-T66 (Japan)
  • Digital Audio Support
    • Digital I2S Audio Interface Supports 1 or 2
      Audio Channels for the CC8520 and 1 to 4 Audio Channels for
      the CC8530 at Sample Rates of 32, 40.275, 44.1 and 48 kHz, and Supports 16 and 24 bit Word-Widths
    • Digital I2S Audio Interface Supports 1 or 2 Audio Channels
      for the CC8520 and 1 to 4 Audio Channels for the CC8530 at Sample Rates
      of 32, 40.275, 44.1 and 48 kHz, and Supports 16 and 24 bit Word-Widths
    • Audio Latency Down to 10.7 ms
    • Data Side-Channel Allows Data to be Sent Alongside the Audio
      Between External Host Processors
  • USB
    • Full-Speed USB Audio Device
    • USB Basic Audio Device Class: HT1, HS1 and MT topologies
      (Headphone, Headset and Microphone)
    • USB Audio Device Class
    • Basic USB HID Device Class Support for Remote Control, Mouse
      and Keyboard Functionality
    • Autonomous Operation Only
  • Development Tools
    • PC-Based PurePath™ Wireless Configurator for CC85xx Configuration
    • CC85xx Family User Guide
    • CC85XXDK Audio Development Kit
    • CC85XXDK-HEADSET Development Kit

CC8530 に関する概要

The PurePath™ Wireless platform is a cost-effective and low-power solution optimized for wireless transmission of high-quality digital audio.

The CC85xx includes a robust built-in wireless audio transmission protocol and can control selected external audio devices. Utilizing numerous coexistence mechanisms allows the CC85xx to avoid interfering with, or being interfered by other 2.4 GHz radio systems.

The CC85xx operates autonomously, and can be used with or without an external MCU. An external host processor can be connected through SPI and control some aspects of its operation. The CC85xx interfaces easily with other TI audio ICs and DSPs (using I2S and DSP/TDM interfaces). More details can be found in the CC85xx Family User Guide.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

CC8530RHAR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら