パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 DSBGA (YZP) | 6 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
| パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
CD3269A の特徴
- 専用オーディオ インターフェイス (iPhone および iPad®) との互換性
- 低い静止電流
- ボタン モード (マイク不使用): 3µA
- トーン モード (マイク使用): 110µA
- 小型 DSBGA (YZP) パッケージ
- ESD 性能
- 人体モデル: 2000V
- 荷電デバイス モデル: 500V
CD3269A に関する概要
CD326x は、ボタン モードとトーン モードの 2 つの動作モードをサポートしています。ボタン モードではマイクはサポートされていません。ボタン モードは、外部スイッチ抵抗ネットワーク (REM ピンに接続されている) からの DC 電圧を MIC ピンに渡して、外部で電圧を測定します。トーン モードはマイクをサポートし、 (REM ピンに接続された) 外部スイッチ抵抗ネットワークに基づいてボタンの押下を検出します。トーン モードでは、 (トーン ピンでのドライバ出力を介して) 重ね合わされる対応する超音波信号がシステムの MICBIAS ラインに生成されます。これらの信号は、専用オーディオ インターフェイスに接続する場合のオーディオ機能を制御します。MIC ピンで提供される入力 DC バイアス レベルにより、ボタンまたはトーン モードの選択を制御します。トーン モード中、CD326x は外部 MEMS (Micro-Electrical-Mechanical Systems) テクノロジーのマイクロフォン モジュールを制御またはバイアスする機能も提供します。