CD4053B-MIL

アクティブ

製品詳細

Configuration 2:1 SPDT Number of channels 3 Power supply voltage - single (V) 5, 12, 16, 20 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-2.5, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 125 CON (typ) (pF) 9 ON-state leakage current (max) (µA) 0.3 Supply current (typ) (µA) 0.04 Bandwidth (MHz) 30 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Features Break-before-make Input/output continuous current (max) (A) 0.01 Rating Military Drain supply voltage (max) (V) 20 Negative rail supply voltage (max) (V) 0
Configuration 2:1 SPDT Number of channels 3 Power supply voltage - single (V) 5, 12, 16, 20 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-2.5, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 125 CON (typ) (pF) 9 ON-state leakage current (max) (µA) 0.3 Supply current (typ) (µA) 0.04 Bandwidth (MHz) 30 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Features Break-before-make Input/output continuous current (max) (A) 0.01 Rating Military Drain supply voltage (max) (V) 20 Negative rail supply voltage (max) (V) 0
CDIP (J) 16 135.3552 mm² (— mm × — mm)
  • 幅広いデジタルおよびアナログ信号レベル:
    • デジタル:3V ~ 20V
    • アナログ:20VP-P 以下
  • 単一電源電圧範囲:3V ~ 20V (VDD が 3V 未満の場合は性能が低下)
  • デュアル電源電圧範囲:±3V ~ ±10V
  • 低いオン抵抗、VDD = 15V で入力範囲全体で 125Ω (代表値)
  • VDD = 15V で ±10pA (標準値) の低いチャネル リーク
  • 低消費電力:0.2µW (標準値)
  • 双方向の信号パス
  • ESD 保護 (HBM):3000V、CDM:2000V
  • 業界標準の 4051 とピン互換
  • 幅広いデジタルおよびアナログ信号レベル:
    • デジタル:3V ~ 20V
    • アナログ:20VP-P 以下
  • 単一電源電圧範囲:3V ~ 20V (VDD が 3V 未満の場合は性能が低下)
  • デュアル電源電圧範囲:±3V ~ ±10V
  • 低いオン抵抗、VDD = 15V で入力範囲全体で 125Ω (代表値)
  • VDD = 15V で ±10pA (標準値) の低いチャネル リーク
  • 低消費電力:0.2µW (標準値)
  • 双方向の信号パス
  • ESD 保護 (HBM):3000V、CDM:2000V
  • 業界標準の 4051 とピン互換

CD405xB アナログ マルチプレクサ / デマルチプレクサは、オン状態のインピーダンスが低くオフ状態のリーク電流が非常に小さいデジタル制御のアナログ スイッチです。これらのマルチプレクサ回路は、制御信号の論理状態にかかわらず、VDD - VSS および VDD - VEE の電源電圧範囲全体にわたって非常に小さな静止電力しか消費しません。

CD405xB アナログ マルチプレクサ / デマルチプレクサは、オン状態のインピーダンスが低くオフ状態のリーク電流が非常に小さいデジタル制御のアナログ スイッチです。これらのマルチプレクサ回路は、制御信号の論理状態にかかわらず、VDD - VSS および VDD - VEE の電源電圧範囲全体にわたって非常に小さな静止電力しか消費しません。

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
CD4053B アクティブ ロジック レベル変換機能搭載、20V、2:1 (SPDT)、3 チャネル アナログ マルチプレクサ Commercial version

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CD405xB 8 チャネルを 1 セット備えた、CMOS アナログ・マルチプレクサ / デマルチプレクサ、ロジック・レベル変換付き PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/15
* SMD CD4053B-MIL SMD 8101801EA 2016/06/21

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​